Loading

Überwachungsrelais

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Die Produktreihe MachineAlert™ bietet elektronische Motorschutzrelais mit dedizierter Funktion und zusätzlichen Schutzfunktionen, die leicht in Motorsteuerstromkreise eingebaut werden können. Diese Relais erfüllen die Anwendungsanforderungen für zusätzlichen Schutz hinsichtlich Spannung, Strom, Thermistor und Leistungsfaktor. MachineAlert-Relais sind eine wirtschaftliche Alternative, um Ihre Investition in die Ausrüstung zu schützen und Produktionsausfälle zu reduzieren.

809S – Stromüberwachung
809S – Stromüberwachung
809S – Stromüberwachung
Our Bulletin 809S Current Monitoring Relays provides under- and over-current detection and supplementary protective functions that are easily added and applied to your motor control circuits.
Produktdetails
813S – Spannungsüberwachung
813S – Spannungsüberwachung
813S – Spannungsüberwachung
Our Bulletin 813S Voltage Monitoring Relays offer state-of-the-art supplementary protective functions that you can easily add and apply to your motor control circuits.
Produktdetails
814S – Leistungsüberwachung
814S – Leistungsüberwachung
814S – Leistungsüberwachung
Our Bulletin 814S Power Factor Monitoring Relays and Power (kW) Monitoring Relays offer state-of-the-art supplementary protective functions that you can easily add and apply to your motor control circuits.
Produktdetails
817S – Temperaturüberwachung
817S – Temperaturüberwachung
817S – Temperaturüberwachung
Our Bulletin 817S Thermistor Monitoring Relays protects equipment from over-temperature conditions and offers supplementary motor protective functions that you can easily add and apply to your motor control circuits.
Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Ergänzende Motorschutzeinrichtungen Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Überwachungsrelais Chevron RightChevron Right