Loading

Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und J-Klasse sowie von Kleinstsicherungen. Sie eignen sich hervorragend für den Drahtschutz, kleine Motorlasten und den Gruppenschutz kleiner Motorlasten.
Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter
Main Image

140F – Sicherungshalterungen

Unsere Sicherungshalterungen der Serie 140F sind für Sicherungen der UL-Klasse CC oder für Kleinstsicherungen und IEC-Sicherungen (IEC 10 x 38 mm) mit oder ohne Anzeige für ausgelöste Sicherungen erhältlich. Sie sind verriegelbar in der offenen Stellung und kompatibel mit Zubehör der Serie 140M.

Produktdetails

Main Image

1492-FB-Sicherungshalterungen

Unsere Sicherungshalterungen der Serie 1492-FB eignen sich ideal für viele Anwendungen von Maschinen- und Anlagenbauern. Unsere Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und der J-Klasse oder von Kleinstsicherungen. Verwenden Sie unsere Halter der CC- und der J-Klasse für den Abzweigschutz. Sie eignen sich hervorragend für den Drahtschutz, kleine Motorlasten und den Gruppenschutz kleiner Motorlasten.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherungshalterungen Chevron RightChevron Right