Loading

Lasttrennschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Lasttrennschalter mit Drehantrieb sind in zahlreichen Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden. Die Ausführungen ohne Sicherung erlauben die Verwendung Ihrer eigenen Sicherungsleisten. Schalter mit Sicherung und integrierten Sicherungsträgern verringern den benötigten Schaltschrankplatz.

Loading
Loading
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right