Loading
FactoryTalk Software- Produkt

FactoryTalk Historian Site Edition

  • FactoryTalk Historian Site Edition
  • Video Player
    Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
    Tyson Foods Hillshire Brands Mobility
    00:00
    00:00
    00:00
    Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
FactoryTalk Historian Site Edition
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Tyson Foods Hillshire Brands Mobility
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
FactoryTalk Historian Site Edition Ressourcen Installations- und Konfigurationsanleitung
FactoryTalk Historian Site Edition
  • Überblick
  • Vorteile
  • Bestellinformationen
  • Ressourcen

Überblick

Lokalisieren und korrigieren Sie Quellen von Ineffizienzen schnell mit FactoryTalk® Historian Site Edition (SE). Die Anwendung bietet Ihnen Datenerfassungs-, Verwaltungs- und Analysemöglichkeiten für eine bessere Entscheidungsfindung. Hierbei handelt es sich um Daten auf Knopfdruck.

Neueste Veröffentlichungen
Version 7.10
  • Einfacher und flexibler: Jetzt mit automatischer Installation und Konfiguration sowie mit interoperablen Datenerfassungsfunktionen
  • Sicherer und zuverlässiger: Zuverlässig. Genaue Archivierung mit optimiertem Datenspeicher und erweiterter systemübergreifender Transportsicherheit
  • Und noch mehr: Integriert Redundanz, vereinfachte Berechnungs-Engines und Totalisatoren

Vorteile

Live und relevant

Dieses integrierte Toolkit wurde entwickelt, um Prozess- und Produktionsinformationen in Echtzeit zu gewinnen. Echtzeitzugriff auf zuverlässige Informationen ist der Schlüssel zur Verbesserung der Produktivität und Effizienz. Wenn Sie wissen, was im Fertigungsbereich vor sich geht, können Sie bessere Entscheidungen treffen – hinsichtlich des Prozess-, Zeit- und Materialmanagements – ganz gleich, welche Key Performance Indicators (KPIs) Sie als wichtige Voraussetzungen für die kontinuierliche Verbesserung erkannt haben.

Kostenbewusstsein

Die erstklassige Integration in FactoryTalk und Integrated Architecture® sorgt für eine verbesserte, schnellere Wertschöpfung, und die automatische Konfiguration trägt dazu bei, die Bereitstellungszeit zu verkürzen und die Gesamtbetriebskosten zu senken – damit Sie die Vorteile Ihrer Investition voll ausschöpfen können.

Einfach zu übernehmen

Dieses System lässt sich dank standardmäßiger Schnittstellen und automatisierter Installationsverfahren mit Logix-Steuerungssystemen einfacher in Betrieb nehmen als herkömmliche Aufzeichnungssysteme (außerdem kann es für die Interoperabilität mit älteren Steuerungssystemen anderer Hersteller konfiguriert werden).

Flexibel und anpassbar

FactoryTalk Historian kann eine Verbindung zu nahezu jeder Steuerungssystem- oder Bedienerschnittstellensoftware herstellen und Echtzeitdaten mit hoher Geschwindigkeit und voller Auflösung erfassen. Die integrierte, erweiterte Berechnungsengine ermöglicht die Programmierung komplexer Berechnungen wie Ressourceneffizienz, Echtzeitkostenkalkulationen und die Zusammenfassung von Chargen. Darüber hinaus können Sie auch Kommunikationsanwendungen wie Alarme, E-Mails und Paging sowie Programme zur Datenintegration oder Anwendungen, die keinen Benutzereingriff erfordern, erstellen.

Beruhigende Sicherheit

Dank der präzisen Archivierung mit einem optimierten Datenspeicher und der systemweiten Transportsicherheit können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Daten sicher und geschützt sind.

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt

Ressourcen

Resource Resource Type Catalog Number Language
Vorteile sichern mit Abonnements und Softwaresupport Broschüre GMSG-SP013
English
Zugriff auf Automatisierungssoftware jetzt noch einfacher Broschüre FTALK-BR011
FactoryTalk Historian Site Edition Produktprofil Broschüre FTALK-PP014
English

Verbessern Sie die Leistung mit OperationSuite

Die Software wurde entwickelt, um kontextbezogene, rollenbasierte Informationen zu liefern, die zur Verbesserung von Systemen oder Prozessen genutzt werden können.

Entdecken Sie andere Produkte in OperationSuite

FactoryTalk Historian Machine Edition
Software
FactoryTalk Historian Machine Edition

Genaue Fertigungsinformationen in Echtzeit sind entscheidend für die Verbesserung der Produktqualität, die Verkürzung der Produkteinführungszeit und die Konformität mit Vorschriften.

Erste Schritte
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Nutzen Sie die Möglichkeiten des maschinellen Lernens zur Vorhersage von Anomalien in Ihren Produktionsprozessen mit FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Erste Schritte
FactoryTalk Batch
Software
FactoryTalk Batch

Nutzen Sie Ihre Anlagen effizienter, verbessern Sie die Produktqualität, senken Sie den Energieverbrauch und sparen Sie Geld mit modernen Batch-Steuerungsstrategien der FactoryTalk® Batch-Software.

Erste Schritte

Für Sie empfohlen

Fünf Methoden zum Schutz betrieblicher Verfahren mit HMI-Software
Main Image
Blog
Fünf Methoden zum Schutz betrieblicher Verfahren mit HMI-Software

Beschränken Sie den Zugriff auf Produktionssysteme und geistiges Eigentum mit den vielfältigen Sicherheitsfunktionen, die in moderner HMI-Software verfügbar sind.

Jetzt lesen
Virtuelle Schulung: Lernen ohne Grenzen
Main Image
Blog
Virtuelle Schulung: Lernen ohne Grenzen

Erfahren Sie, wie Sie Risiken reduzieren und die Kompetenz der Mitarbeiter verbessern können, indem Sie Bedienerschulungen in einer sicheren, virtuellen Umgebung durchführen.

Jetzt lesen
Drei OEM-Geschäftsvorteile eines digitalen Zwillings
Main Image
Blog
Drei OEM-Geschäftsvorteile eines digitalen Zwillings

Lernen Sie, wie der digitale Zwilling Ihnen und Ihren Kunden bessere Arbeitsmöglichkeiten ermöglicht.

Jetzt lesen
Mit der virtuellen Inbetriebnahme vermeiden Sie kostspielige Überraschungen
Main Image
Blog
Mit der virtuellen Inbetriebnahme vermeiden Sie kostspielige Überraschungen

Mit dem digitalen Zwilling einer Maschine können Sie Steuerungen testen, noch bevor die Maschine tatsächlich gebaut wird. Das hilft, Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.

Jetzt lesen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Site Edition Chevron RightChevron Right