Loading
FactoryTalk Software- Produkt

FactoryTalk Historian Machine Edition

  • FactoryTalk Historian Site Edition
  • Video Player
    Chevron DownChevron Down
    FWSIT0HJxfprjzZDQ31tGQ
    Download File

    Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

    Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/FWSIT0HJxfprjzZDQ31tGQ-1
    00:00
    00:00
    00:00
    Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
FactoryTalk Historian Site Edition
Video Player
Chevron DownChevron Down
FWSIT0HJxfprjzZDQ31tGQ
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/FWSIT0HJxfprjzZDQ31tGQ-1
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
FactoryTalk Historian Machine Edition Ressourcen FactoryTalk Historian ME 5.100 Konfigurations-Handbuch
FactoryTalk Historian Machine Edition
  • Überblick
  • Vorteile
  • Bestellinformationen
  • Ressourcen

Überblick

FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME) bietet eine schnelle und zuverlässige Datenerfassung, mit der Unternehmen ihre Ziele zur kontinuierlichen Prozessverbesserung erreichen können. Die hohe Zuverlässigkeit wird durch ein Solid-State-Design erreicht, das für den Einsatz an der Maschine gehärtet ist und keine beweglichen Teile aufweist. Ein begrenzter Softwarebedarf erfordert keinen Server oder Personal Computer, was das Risiko von Datenverlusten aufgrund von Netzwerk- oder anderen Systemunterbrechungen erheblich reduziert. Somit ist das System ideal für abgelegene oder schwer zu wartende Standorte.

Neueste Veröffentlichungen
Version 3.5
  • Aktualisierung des Datentransfers: Hinzufügen des Datentransfers zum ursprünglichen OSIsoft PI-Server, einschließlich der Möglichkeit, den Datentransfer über das Logix Add-On-Profile zu steuern
  • Sicherheits-Updates: Die Sicherheit der Diagnose-Webseite wurde erhöht, und eine sichere Handhabung von Rücksetzungen von der Logix-Add-On-Profile-Seite wurde hinzugefügt
  • Die Wiederherstellung im abgesicherten Modus bietet Verbesserungen für das Zeitmanagement

Vorteile

Daten einfach gemacht

Plug-and-Play-Zugriff auf Prozess- und Produktionsdaten in Echtzeit. Das System ist modular aufgebaut und kann entweder als eigenständiges System oder als werksweites Aufzeichnungssystem wie FactoryTalk® Historian SE eingesetzt werden.

Sparen Sie wertvolle Zeit

Eine mehr als 10-mal schnellere Datenerfassung als bei herkömmlichen Aufzeichnungen

Sparen Sie Geld

Für die Konfiguration dieses Moduls ist weder ein spezieller Computer noch eines speziellen Clients bzw. einer Software erforderlich.

Reiche Erfahrung

Führen Sie Aufgaben in einem reichhaltigen, interaktiven Browser-Erlebnis für Konfiguration und einfache Berichte durch.

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt

Ressourcen

Resource Resource Type Catalog Number Language
FactoryTalk Historian ME 5.100 Installationsanleitung Handbuch 1756-UM106
English

Verbessern Sie die Leistung mit OperationSuite

Die Software wurde entwickelt, um kontextbezogene, rollenbasierte Informationen zu liefern, die zur Verbesserung von Systemen oder Prozessen genutzt werden können.

Entdecken Sie andere Produkte in OperationSuite

FactoryTalk Historian Site Edition
Software
FactoryTalk Historian Site Edition

Erhalten Sie schnellen, sicheren und skalierbaren Zugang zu zuverlässigen Daten, damit Ihr Team Fertigungsprobleme besser erkennen und korrigieren kann – mit einer Prozessaufzeichnung in Echtzeit.

Erste Schritte
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Nutzen Sie die Möglichkeiten des maschinellen Lernens zur Vorhersage von Anomalien in Ihren Produktionsprozessen mit FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Erste Schritte
FactoryTalk Batch
Software
FactoryTalk Batch

Nutzen Sie Ihre Anlagen effizienter, verbessern Sie die Produktqualität, senken Sie den Energieverbrauch und sparen Sie Geld mit modernen Batch-Steuerungsstrategien der FactoryTalk® Batch-Software.

Erste Schritte

Für Sie empfohlen

Fünf Methoden zum Schutz betrieblicher Verfahren mit HMI-Software
Main Image
Blog
Fünf Methoden zum Schutz betrieblicher Verfahren mit HMI-Software

Beschränken Sie den Zugriff auf Produktionssysteme und geistiges Eigentum mit den vielfältigen Sicherheitsfunktionen, die in moderner HMI-Software verfügbar sind.

Jetzt lesen
Virtuelle Schulung: Lernen ohne Grenzen
Main Image
Blog
Virtuelle Schulung: Lernen ohne Grenzen

Erfahren Sie, wie Sie Risiken reduzieren und die Kompetenz der Mitarbeiter verbessern können, indem Sie Bedienerschulungen in einer sicheren, virtuellen Umgebung durchführen.

Jetzt lesen
Drei OEM-Geschäftsvorteile eines digitalen Zwillings
Main Image
Blog
Drei OEM-Geschäftsvorteile eines digitalen Zwillings

Lernen Sie, wie der digitale Zwilling Ihnen und Ihren Kunden bessere Arbeitsmöglichkeiten ermöglicht.

Jetzt lesen
Mit der virtuellen Inbetriebnahme vermeiden Sie kostspielige Überraschungen
Main Image
Blog
Mit der virtuellen Inbetriebnahme vermeiden Sie kostspielige Überraschungen

Mit dem digitalen Zwilling einer Maschine können Sie Steuerungen testen, noch bevor die Maschine tatsächlich gebaut wird. Das hilft, Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.

Jetzt lesen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Machine Edition Chevron RightChevron Right