Loading

Drucktasten für Gefahrenbereiche

Zu unseren Betätigern für Gefahrenbereiche gehören Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und Stationen; sie sind als werkseitige Fertigschalter oder als Komponenten für die Montage vor Ort verfügbar.
Drucktaster und Signalgeber
      • Überblick
      • 800T/H NEMA
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Vormontierte Bedienerstationen
    • Überblick
    • 800T/H NEMA
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Vormontierte Bedienerstationen
      • Überblick
      • 800F Rund
      • 800FC Hänge-Bediengehäuse
      • 800 FD Monolithisch
      • 800MB/MR
      • 800F – 90-mm-Gehäuse
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Überblick
    • 800F Rund
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800 FD Monolithisch
    • 800MB/MR
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Überblick
      • 440J Zustimmtaster mit Griff
      • Seilzugschalter
    • Überblick
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • Seilzugschalter
      • Überblick
      • 800R HazLoc
      • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
      • 800G HazLoc
    • Überblick
    • 800R HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
      • Überblick
      • 800B
      • 800K – Piezoelektrisch
      • 800L – Leuchtmelder
      • 800P Berührung/Pilz
      • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
      • 800Z Berührung/Pilz
    • Überblick
    • 800B
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800Z Berührung/Pilz
      • Überblick
      • 855H Mehrzweckmodul
      • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
      • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
      • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
      • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • Überblick
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
      • Überblick
      • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
      • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
      • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
      • 855 Runde Warnleuchten
      • 855L – LED-Lichtleisten
      • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • Überblick
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
      • 856T Control Tower-Säulenleuchten
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten
Main Image

800R – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Betätiger für Gefahrenbereiche der Serie 800R erfüllen die Anforderungen für Gefahrenbereiche Division 2/Zone 2. Sie sind mit Betätigern der Serie 800H (Typ 4/4X/13) oder der Serie 800T (Typ 4/13) mit abgeschlossenen Kontaktblöcken ausgeführt. Diese Einheiten sind als werkseitige Fertigschalter oder als Komponenten für die Montage vor Ort verfügbar.

Produktdetails

Main Image

800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 800G sind für Industrieanwendungen ausgelegt, in denen leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Staub vorhanden sein können. Diese Lösungen sind als werkseitig vormontierte Fertigschalter oder als einzelne Komponenten verfügbar. Einzelne Komponenten können in Installationen für die Schaltschrank- oder Bodenmontage verwendet werden.

Produktdetails

Main Image

800H Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche Typ 7 und 9

Unsere Betätiger für Gefahrenbereiche der Serie 800H, Typ 7 und 9, bieten eine reichhaltige Auswahl, überdurchschnittliche Korrosionsbeständigkeit und mehrere Abdichtungslösungen für den Kabelkanal. Sie können diese als werkseitig vormontierte Fertigschalter oder als separate Komponenten mit Standard- oder langem Gehäuse bestellen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left HazLoc Drucktasten Chevron RightChevron Right