Loading
Logo Allen-Bradley von Rockwell Automation

NOT-HALT-Geräte

Drucktaster und Signalgeber
      • Überblick
      • 800T/H NEMA
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Vormontierte Bedienerstationen
    • Überblick
    • 800T/H NEMA
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Vormontierte Bedienerstationen
      • Überblick
      • 800F Rund
      • 800FC Hänge-Bediengehäuse
      • 800 FD Monolithisch
      • 800MB/MR
      • 800F – 90-mm-Gehäuse
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Überblick
    • 800F Rund
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800 FD Monolithisch
    • 800MB/MR
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Überblick
      • 440J Zustimmtaster mit Griff
      • Seilzugschalter
    • Überblick
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • Seilzugschalter
      • Überblick
      • 800R HazLoc
      • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
      • 800G HazLoc
    • Überblick
    • 800R HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
      • Überblick
      • 800B
      • 800K – Piezoelektrisch
      • 800L – Leuchtmelder
      • 800P Berührung/Pilz
      • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
      • 800Z Berührung/Pilz
    • Überblick
    • 800B
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800Z Berührung/Pilz
      • Überblick
      • 855H Mehrzweckmodul
      • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
      • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
      • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
      • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • Überblick
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
      • Überblick
      • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
      • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
      • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
      • 855 Runde Warnleuchten
      • 855L – LED-Lichtleisten
      • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • Überblick
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
      • 856T Control Tower-Säulenleuchten
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten

Zu den Not-Halt-Geräten zählen Zustimmtaster und Seilzugschalter. Zu unserer Lifeline™ Serie zählen Not-Halt-Schalter und Not-Halt-Seilzugschalter.

Zustimmtaster mit Griff
Allen-Bradley 440J Zustimmtaster mit Griff
Zustimmtaster mit Griff

Die Griffschalter werden zur Erfüllung der nötigen Bedingungen für das sichere Arbeiten in einer Maschinenschutzvorrichtung eingesetzt. Für eine einfache Bedienung sind sie leicht und ergonomisch geformt.

Produktdetails
Seilzugschalter
Bild der Lifeline-Seilzugfamilie
Seilzugschalter

Unsere Seilzugschalter sind mit einem Stahldrahtseil ausgestattet, das mit Selbsthaltungsschaltern verbunden ist. Durch das Ziehen am Seil in beliebiger Richtung an einer beliebigen Stelle wird der Schalter ausgelöst und die Stromversorgung am Gerät unterbrochen.

Alle anzeigen
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Not-Halt-Geräte Chevron RightChevron Right