Unser Portfolio modifizierter Industrieschaltgeräte von Allen‑Bradley® reicht von vorinstallierter Hardware bis hin zu anpassbaren Schaltschränken, die in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden können. Jede dieser Lösungen hilft Ihnen dabei, die Produkteinführungszeit zu verkürzen und die Total Cost To Design, Develop and Deliver Ihrer Maschine zu senken.
Mehr Produkte, mehr Optionen – noch schneller
Guter Kundenservice sorgt für eine Verfügbarkeit, die auf Ihre Ziele fokussiert ist
Anstatt Wochen darauf warten zu müssen, Industrieschaltgeräte mit den von Ihnen gewünschten Optionen zu erhalten, können wir unsere Produkte dank unserer Verfügbarkeitsstrategie mit einer kürzeren Gesamtdauer der Auftragszyklen entwerfen, entwickeln und liefern.
Ob wir ein angepasstes Einzelprodukt oder einen Aufbau aus mehreren Produkten bereitstellen: Wir bieten Lösungen auf einer personalisierten Ebene – so nahe am Kunden wie möglich.
Vom Angebot bis zur Lieferung – eine zentrale Anlaufstelle
- Standardmäßige und modifizierte Industrieschaltgeräte aus einer Hand
- Kundenspezifische Produktflexibilität
- Kleine Projekte für wiederkehrende Kundenanforderungen
- Beständige Leistung hinsichtlich Qualität und Lieferung
Stromversorgung, Schutz und Überwachung
Stromkreisverteiler von Allen‑Bradley bieten dreiphasige Stromversorgung an jedem Ort im Fertigungsbereich. Unsere vollständig vormontierten und anpassbaren Panels bieten Steuerung, Stromversorgung und Schutz für kritische Anwendungen.
- Stirnseitiger Schaltschrank, UL 891 Listed
- Dezentrale Stromversorgung im Fertigungsbereich
- Gruppen von Drucktasten
- Hauptleistungsschalter bis zu 1200 A
- Zweigleistungsschalter bis zu 250 A