Loading

Complete Your Architecture

Komponentenlösungen zur Unterstützung Ihrer Automatisierungsarchitektur
Complete Your Architecture
Industrieschaltgeräte
  • Complete Your Architecture
  • Line-to-Load Power Solutions
  • Modifizierte Industrieschaltgeräte

In hochwertigen Anwendungen spielt eine elektrische Infrastruktur für Steuerungen, Netzwerke und Steuerstromkreise eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Integrated Architecture®-Systems. Mit dieser Infrastruktur können Sie Ausfallzeiten durch elektrische Störgrößen vermeiden, kritische Netzwerk-Switches und Systemschnittstellen vor Netzausfällen schützen und sicherstellen, dass die von der Steuerung ausgelesenen Signale korrekt sind. Wir bieten einen systematischen Ansatz, der zahlreiche Lösungen für häufig in diesen Umgebungen auftretende Probleme umfasst.

„Complete Your Architecture“ ist eine Sammlung von Komponentenlösungen zur Unterstützung Ihrer Automatisierungsarchitektur. Durchstöbern Sie diese Lösungen, und wenden Sie sich an Ihren lokalen Allen‑Bradley®-Distributor, um weitere Informationen zu erhalten.


Wird der Platz im Schaltschrank knapp?

Installation des Haupttrennschalters
Main Image
Handbuch
Installation des Haupttrennschalters

Jetzt viel einfacher: Nutzen Sie Betätigungsmechanismen mit flexiblen Kabeln.

Jetzt herunterladen
Wird der Platz im Schaltschrank knapp?
Main Image
Handbuch
Wird der Platz im Schaltschrank knapp?

Nutzen Sie Reihenklemmen mit mehreren Schaltkreisen zur Optimierung Ihres Schaltschranks.

Jetzt herunterladen
Optimierung des Platzes im Schaltschrank
Main Image
Handbuch
Optimierung des Platzes im Schaltschrank

Kabellose Freiheit für die 24-V-DC-Versorgungs- und Signalüberwachung.

Jetzt herunterladen

Probleme mit Ihren Relaisschaltkreisen?

Klemmenleistenrelais sind eine kompakte Zwischenschaltlösung zwischen Ausgängen mit geringer Leistung von speicherprogrammierbaren Steuerungen und Lasten bis zu 240 V AC/DC bei 10 A. Plug-In-Sicherheitsrelais mit mechanisch verbundenen Kontakten ermöglichen Sicherheitsschaltkreise in diesen Anwendungen.

Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen für Relaisschaltkreise
Main Image
Handbuch
Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen für Relaisschaltkreise

Was Sie unternehmen können, wenn es bei Ihren Zwischenrelais-Anwendungen an der Sicherheit mangelt.

Jetzt herunterladen
Schalterlasten bis zu 240 V AC/DC, 10 A
Main Image
Handbuch
Schalterlasten bis zu 240 V AC/DC, 10 A

Hochdichte Zwischenschaltanwendungen schließen die Lücke zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen und der Tragzahl.

Jetzt herunterladen

Müssen Verdrahtungszeit und Verdrahtungsfehler reduziert werden?

Bei der herkömmlichen E/A-Verdrahtung dauert die Verdrahtung und Kennzeichnung eines einzelnen E/A-Moduls gut 46 Minuten. Mit unserem zweiteiligen Verdrahtungssystem können Sie 10 Module in nur 11 Minuten verdrahten. Sie sind zudem 100 % werksgeprüft, um mögliche Fehler auszuschließen.

Verdrahtungssysteme reduzieren die E/A-Verdrahtungszeit und Verdrahtungsfehler
Main Image
Handbuch
Verdrahtungssysteme reduzieren die E/A-Verdrahtungszeit und Verdrahtungsfehler

Wie kann ich die Verdrahtungszeit und Verdrahtungsfehler reduzieren?

Jetzt herunterladen

Haben Sie Bedenken bezüglich der Signalintegrität?

Verbesserung der Schaltung für Niederspannungsanwendungen
Main Image
Handbuch
Verbesserung der Schaltung für Niederspannungsanwendungen

Verhindern Sie, dass Kontaktaufbau zu Maschinenausfallzeit führt. Verbesserte Zuverlässigkeit der Schaltung für Niederspannungsanwendungen.

Jetzt herunterladen
Erdungsschleifen bei der E/A-Verdrahtung verhindern
Main Image
Handbuch
Erdungsschleifen bei der E/A-Verdrahtung verhindern

Erdungsschleifen bei der E/A-Verdrahtung durch Signalisolierung verhindern.

Jetzt herunterladen
Die Effekte von Leckstrom mindern
Main Image
Handbuch
Die Effekte von Leckstrom mindern

Allen‑Bradley-Statusanzeigenlösungen vermeiden die Zuverlässigkeitsrisiken von Leckstrom und bieten eine zuverlässigere Schnittstelle sowie eine flexiblere Systemarchitektur.

Jetzt herunterladen

Komponentenprodukte, die Ihr Steuerungssystem unterstützen

Anschlusskomponenten Netzteile Steuerstromkreisschutz Schnittstellenrelais
Signalumrichter Drucktaster Signalgebung
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Vertriebsbüro suchen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Industrieschaltgeräte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Complete Your Architecture Chevron RightChevron Right