Loading

Intelligente Frequenzumrichter-Technologie

PowerFlex®-Antriebe mit TotalFORCE®-Technologie erhöhen die Produktivität und Betriebszeit
Ingenieurin in einer Werkumgebung, bekleidet mit gelber Sicherheitsweste, Kopfhörern und Schutzhelm, steht vor einer Maschine
Antriebe
      • Überblick
      • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
      • Kompakte Niederspannungsantriebe
      • Überblick
    • Überblick
    • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
    • Kompakte Niederspannungsantriebe
    • Überblick
      • Überblick
      • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
      • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
      • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
      • Überblick
    • Überblick
    • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
    • Überblick
  • Stromrichter
  • Lösungspakete
      • Überblick
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Software Connected Components Workbench
      • Software DriveTools SP
    • Überblick
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
  • Intelligente Frequenzumrichter-Technologie

Meistern Sie Ihre größten Produktionsherausforderungen

Vorausschauende Analysen, adaptive Steuerung und vieles mehr

PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie bieten eine leistungsstarke Motorsteuerung, erweiterte Selbstüberwachungsfunktionen und Betriebssystemdaten in Echtzeit. Kunden können diese intelligente Technologie optimieren für:

  • Produktivitätssteigerung
  • Erhöhung der Betriebszeit der Ausrüstung
  • Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung der Instandhaltungskosten

Unabhängig von Ihrer Branche oder Anwendung können PowerFlex-Antriebe dazu beitragen, Ihre Produktions- und Betriebseffizienzziele zu erreichen.

95 % der Fortune-100-Industrieunternehmen nutzen Produkte und Dienstleistungen von Rockwell Automation und seinen Partnern

Produktivitätssteigerung mit intelligenten Antrieben

Verwandeln Sie die Fertigungslinie in einen strategischen Vorteil

PowerFlex-Antriebe sind oft die Arbeitspferde in Ihrem Betrieb. Sie liefern die Leistung, die Sie für eine optimale Produktivität benötigen, und stellen die Echtzeitinformationen bereit, die Ihre Teams benötigen, um schnelle Entscheidungen zu treffen und den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Im Gegensatz zu anderen Antrieben auf dem Markt bieten die PowerFlex-Antriebe mit TotalFORCE-Technologie folgende Vorteile:

  • Verkürzung der Startzeit durch automatischen Selbstabgleich des Antriebs und adaptive Steuerung, die sich automatisch an die Betriebsbedingungen anpasst und die Produktion aufrechterhält
  • Vorhersage der Lebensdauer interner Komponenten, Überwachung der angeschlossenen Anlagen und erweiterte Benachrichtigung zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten
  • Verhindern Sie Produktionsausschüsse mit erweiterten Informationen, um ungeplante Abschaltungen zu reduzieren
  • Schutz vor den Auswirkungen von Korrosion durch XT-Schutz gegen korrosive Gase
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Two engineers inspect outdoor aggregate operation
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Industrielle Echtzeit-Steuerungssysteme steigern die Produktion

Softstartersysteme können den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. PowerFlex-Frequenzumrichter bieten eine präzise Motorsteuerung. Außerdem helfen Echtzeit-Betriebssystemdaten bei der Verstärkung von Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparungen

Ungeplante Ausfallzeiten kosten industrielle Hersteller jährlich fast 50 Milliarden Dollar – Forbes

Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit vorausschauender Instandhaltung

PowerFlex-Antriebe mit TotalFORCE-Technologie bieten einen proaktiven Ansatz für die Betriebszeit

Mit den richtigen Informationen über den Zustand Ihres Systems können Sie Ausfallzeiten, Instandhaltungs- und Ersatzteilkosten sowie mechanischen Verschleiß verringern.

Die Bediener werden über Probleme informiert, die den Zustand von Frequenzumrichtern oder Motoren beeinträchtigen können, z. B. Überhitzung, durchgebrannte Sicherungen oder Komponentenlaufzeiten. Mit den Daten aus der vorausschauenden Analyse können Sie Maßnahmen ergreifen und Ihre Abschaltung kontrollieren, indem Sie die Ausrüstung während der geplanten Ausfallzeiten reparieren oder ersetzen.

Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Ausrüstung mit Echtzeitdaten:

  • Modellierung der erwarteten Leistung der Ausrüstung
  • Empfang von Benachrichtigungen über ein sicheres Ethernet -Netzwerk, wenn die Antriebskomponenten eine voreingestellte Phase der vorausschauenden Lebensdauer erreichen
  • Empfang von Leistungsdaten der Motorsteuerung in Echtzeit – kontinuierliche Überwachung des Systemzustands
  • Einstellung von Analysemodellen zur Messung von Umgebungstemperatur, Ausrüstungsdrehzahl oder anderen Leistungsmerkmalen
Steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Betriebszeiten
Zwei Menschen in Schutzhelmen und gelben Sicherheitswesten blicken auf Monitore, die Entwürfe eines Fertigungsbereichs anzeigen
Broschüre
Steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Betriebszeiten

PowerFlex®-755T-Frequenzumrichter ermöglichen eine flexible, leistungsstarke Motorsteuerung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Jetzt herunterladen

Senken Sie Ihre Energiekosten

Vorteile der intelligenten Antriebstechnik
Eine Luftaufnahme des Außenbereichs einer großen Stahlanlagen in der Ferne. Drei Abschnitte der Anlage sind mit farbigen Punkten und Namen gekennzeichnet: Steuerzentrale, elektrische Lichtbogenofen, Kommissionierstraße.
Interaktive Präsentation
Vorteile der intelligenten Antriebstechnik

Investitionen in die industrielle Automatisierung mit intelligenten PowerFlex-Frequenzumrichter tragen dazu bei, den Werksdurchsatz und die Betriebszeit zu erhöhen:

  • Adaptive Steuerung, Pendeldämpfung
  • Echtzeit-Analysen, vorausschauende Instandhaltungswarnungen
  • Oberwellendämpfung und Energierückspeisung
So geht's

Der Energieverbrauch ist einer der größten Betriebskostenfaktoren in der Produktion

Effiziente PowerFlex-Antriebe erfüllen die neuen Energierichtlinien für Ecodesign und ermöglichen es Ihnen, die Größe der Antriebe an den Leistungsbedarf Ihrer Anwendung anzupassen.

  • Verfügbare aktive AFE-Technologie liefert regenerative Energie an die Versorgungsspannung
  • Die adaptive Steuerung ermöglicht einen optimalen Selbstabgleich des Antriebs zur Maximierung von Ausgangsstrom und Motordrehmoment
  • Die Energiepause reduziert die Lüfterdrehzahl und versetzt die PowerFlex 755T-Frequenzumrichter oder die Busversorgung in einen Zustand mit geringem Energieverbrauch
  • Oberwellendämpfung und Leistungsfaktorkorrektur können den Energieverbrauch senken
  • Die Reduzierung der Motordrehzahl kann bis zu 50 % des Energieverbrauchs einsparen
  • Sicherstellung eines energiesparenden Betriebs durch Testen und Validierung der produktivsten PowerFlex-Antriebs- und Motorkombination

Steigern Sie Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparung

Ein PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie liefert Industriesteuerungssystemintelligenz in Echtzeit

RA rotes Zifferblatt auf 5 Uhr

Reifen und Gummi

Senkung unproduktiver Zeit um mindestens 10 % mit effizienten PowerFlex-Frequenzumrichtern

Erfahren Sie mehr über unsere Automobil- und Reifenindustrie
RA rote Metalle umgestoßener Eimer aus dem Wasser läuft

Metallindustrie

Energieeffizienz, dank der sich die Technologieumstellung in weniger als 6 Monaten amortisiert

Erfahren Sie mehr über unsere Metallindustrie
RA roter Verlängerungskabelanschluss

Bergbau

Die Energieeinsparungen bei zahlreichen Anwendungen und Betriebsabläufen liegen bei über 30 %

Erfahren Sie mehr über unsere Bergbauindustrie
Ölbohrung RA rot

Öl und Gas

Mehr als 50 % Platzoptimierung statt den Platz eines gewöhnlichen Frequenzumrichters

Erfahren Sie mehr über unsere Öl- und Gasindustrie
Weitere Informationen

Einsatz von PowerFlex-Antrieben mit TotalFORCE-Technologie zur Problemlösung

Automobil- und Reifenindustrie
In einer Reifenproduktionsanlage laufen die Reifen über ein Förderband. Der Betrieb wird durch intelligente Frequenzumrichter ergänzt, die die Motoren während des gesamten Herstellungsprozesses steuern
Broschüre
Automobil- und Reifenindustrie

Nicht weniger als 200 verschiedene Rohstoffe werden mit Chemie, Physik und Engineering kombiniert, um Reifen mit einem höchstem Grad an Komfort, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit herzustellen. PowerFlex Frequenzumrichter können für fast den gesamten Produktionsprozess eingesetzt werden.

Jetzt lesen
Öl und Gas
Offshore-Ölbohranlagen sind auf industrielle Motorsteuerungen wie PowerFlex Frequenzumrichter angewiesen, um Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen. Panorama der zentralen Öl- und Gasverarbeitungsplattform im Sonnenuntergang, wo der fossile Rohstoff gefördert, aufbereitet und dann zur Raffinerie, zur petrochemischen Anlage, zur Stromerzeugung und zum Export per Tankschiff weitergeleitet wird.
Broschüre
Öl und Gas

Durch den hohen Wettbewerbsdruck in der Öl- und Gasbranche müssen Unternehmen ihren Betrieb kontinuierlich optimieren, um rentabel zu bleiben. Aus diesem Grund setzen die Unternehmen bei System-Upgrades auf intelligente Produktionstechnologie.

Jetzt lesen
Bergbau
Fünf große gelbe Lkw transportieren Kohle oder ein anderes schwarzes Mineral, das in einem Steinbruch abgebaut wird.
Broschüre
Bergbau

Leistungsschwache Ausrüstung und Ausfallzeiten schmälern Ihren Wettbewerbsvorteil. Intelligente Ausrüstung ist daher extrem wichtig. Intelligente Frequenzumrichter liefern Echtzeitdaten, um die Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen und die Energie- und Wartungskosten zu senken. 

Jetzt lesen
Metallindustrie
Leuchtend weißer und gelber heißer geschmolzener Stahl wird in einer Stahlgießerei aus einem großen Eimer gegossen. Weiße Funken und orangefarbener Rauch umgeben die Aktivität.
Broschüre
Metallindustrie

Intelligente Motorsteuerungsgeräte liefern Betriebsdaten in Echtzeit, um Produktionsprobleme zu erkennen, schnell zu lösen oder zu beseitigen. Die Frequenzumrichtertechnologie von PowerFlex hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, die Tausende von Dollar pro Stunde kosten können.

Jetzt lesen

Intelligente Optionen für Frequenzumrichter

Loading
Loading
Loading

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755TR-Video
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
PowerFlex 755TR-Antriebe für Rückspeisungslösungen

Dieses Video erklärt die Vorteile der modularen Hardware und integrierten Komponenten.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755TM-DriveSystem-Video
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
PowerFlex 755TM-Frequenzumrichtersystem für gemeinsame Buslösungen

Erfahren Sie mehr über die PowerFlex 755TM-Antriebssysteme mit gemeinsamem Bus.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755T-with-XT-Corrosive-Gas-Protection
Download File

Network error

Download File: https://preview1.assetsadobe.com/is/content/rockwellautomation/PowerFlex-755T-with-XT-Corrosive-Gas-Protection-AVS.m3u8
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
PowerFlex 755T-Antriebe mit XT-Schutz vor korrosiven Gasen

Erfahren Sie mehr über PowerFlex 755T-Antriebe mit XT-Schadgasschutz. Sehen Sie sich an, wie PowerFlex-755T-Frequenzumrichter mit XT Ihnen dabei helfen können, Ihre Ausrüstung in korrosiven Anwendungsprogrammen zu schützen.


Loading
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt
Für Sie empfohlen
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Antriebe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligente Frequenzumrichter-Technologie Chevron RightChevron Right