Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Maschinensicherheit, die die Produktivität und die Unternehmensleistung tatsächlich verbessert. Unternehmen, die ein ganzheitliches Konzept für die Maschinensicherheit durch Nutzung von Smart Devices verfolgen, erzielen erhebliche Verbesserungen bei der Gesamtanlageneffektivität (OEE). Darüber hinaus gibt es weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt. Ob Sie Maschinen bauen oder nutzen, intelligente Sicherheit ist gleichbedeutend mit dem Verbessern der Produktivität, dem Personalschutz und dem Aktivieren der Connected Enterprise. Erfahren Sie, wie dies möglich ist.
Erhöhte Produktivität und Sicherheit dank intelligenter Sicherheitsprodukte
Die Prinzipien der MaschinensicherheitWir bieten Orientierungshilfen zu den Grundsätzen der Maschinensicherheit sowie den einschlägigen Normen und Verfahren zur Realisierung von Sicherheit. Unser Handbuch Maschinensicherheit enthält weitere Informationen zur ISO 13849-1 sowie Anwendungsbeispiele mit Performance Level-Berechnungen. Erfahren Sie, wie Sie weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt erreichen können.
Werkzeuge zum Verkürzen von Entwicklungszeit und Verbessern von Compliance
Durch die Sicherheitsintegration mit unserem Werkzeugsatz können Sie den Lebenszyklus der funktionalen Sicherheit kontinuierlich und zuverlässig dokumentieren und verwalten.
Unsere umfassende Familie von Sicherheitskonfigurationswerkzeugen kann:
- Safety Automation Builder – ein KOSTENLOSES Softwaretool zur Vereinfachung und Validierung des Maschinensicherheitsdesigns sowie zur Reduzierung von Zeitaufwand und Kosten.
- Vorgefertigte Sicherheitsfunktionen – Kundenorientiert vermindern diese Sicherheitsfunktionen das Risiko und treiben die Entwicklung an, einschließlich Einrichtung, Konfiguration und Verdrahtung
- SISTEMA-Bibliothek – Hilft bei der Automatisierung der Berechnung des erreichten Performance Levels der sicherheitsrelevanten Teile eines maschinellen Steuerungssystems
Ein skalierbares Portfolio für die industrielle Automatisierung
Aufbauend auf modernen Technologien
Zum Aufbau eines Connected Enterprise wird statt einzelner Produkte ein Automatisierungs- und Steuerungssystem benötigt, bei dem alle Geräte nahtlos miteinander verbunden sind. Mit unseren Produkten, unserer Software und unseren Services überbrücken Sie die Lücke zwischen den Systemen auf Maschinenebene und den Unternehmenssystemen und optimieren so Ihre Entscheidungsfindung.
Wir bieten skalierbare, zukunftssichere Lösungen an, die auf modernen Technologien beruhen und Ihnen den Aufbau einer sicheren Echtzeitinfrastruktur ermöglichen, mit der Sie eindrucksvolle Ergebnisse erzielen.
Vorschriften und Normen zur Maschinensicherheit
Die Sicherheitsvorschriften sind von größter Bedeutung, um Arbeitsunfälle, Verletzungen und Krankheiten zu verhindern. Diese Vorschriften regeln die Folgen von Verstößen gegen diese Normen. Die Vorschriften beschreiben die Verantwortlichkeiten von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Vorgesetzten zur Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.
Erstklassige Sicherheit
Weniger Risiko und höhere Produktivität
Aufgrund von Neuerungen bei den globalen Sicherheitsnormen und -technologien ist die Sicherheit in der Fertigung mittlerweile ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung der Produktion. Die Implementierung von industriellen Sicherheitsstandards und -technologien kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen. Sie bieten auch wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Effizienz und Arbeitsmoral Ihrer Mitarbeiter und Kunden.