Loading

Trusted

容錯安全儀表系統
Trusted hero image
製程解決方案
      • 綜覽
      • 基本批次管理
      • 全方位批次管理
    • 綜覽
    • 基本批次管理
    • 全方位批次管理
  • 最佳化
      • 綜覽
      • 安全儀表系統
      • AADvance
      • Trusted
      • ControLogix SIL-2
    • 綜覽
    • 安全儀表系統
    • AADvance
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
  • 服務
      • 綜覽
      • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
      • PlantPAx DCS
    • 綜覽
    • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
    • PlantPAx DCS

我們的 Trusted® 容錯控制系統專為滿足各種安全需求而設計。此安全儀表系統解決方案採用三重模組化備援 (TMR) 系統,可判定故障源頭。系統會立即反應以控制系統故障,有助於達成安全完整性需求。


安全與系統可用性最大化

Trusted 結合容錯架構,以將系統跳脫降到最低

Trusted TMR 設計採用多數決程序來判定故障來源。隨機的硬體故障會造成三個控制「配量」之一與其他兩者有不同的反應,此決定系統會擷取並通報此差異,而後 Trusted TMR 系統則會立即進行反應以控制系統故障,幫助確保其滿足安全完整性需求。

Trusted 安全系統
Main Image
手冊
Trusted 安全系統

Trusted® 解決方案配備了 Triple Modular Redundant (TMR)控制器。其設計可提供最高的安全與系統可用性。

立即下載
Trusted Triple Modular Redundant (TMR) 控制器
Main Image
簡報
Trusted Triple Modular Redundant (TMR) 控制器

Trusted 是一種 Triple Modular Redundant (TMR) 控制器,可在所有情況提供最高的安全性及可用性。"title="Trusted 是一種 Triple Modular Redundant (TMR) 控制器,可在所有情況提供最高的安全性及可用性。

立即觀看
安全儀表系統解決方案
Main Image
能力
安全儀表系統解決方案

任何自動化策略都必須顧及保護人員、製程和周圍環境的部分,

探索我們的能力
製程安全系統
Main Image
能力
製程安全系統

本公司提供各式各樣的製程安全解決方案組合,因應您獨特的製程安全需求。

探索我們的能力

提升效能和獲利能力

優點

  • 可容忍多項故障
  • 故障辨識準確
  • 修復時間無限制
  • 潛在故障的測試涵蓋範圍廣
  • 降低作業系統規模與複雜度

特點

  • 與較大型的控制系統進行整合
  • 與我們的 PlantPAx® 解決方案整合
  • 支援 24 - 120 V DC 或 120 V I/O 模組
  • 高密度 I/O (最多可達 40 個頻道/模組)
  • 滿足重要閥門部分行程測試的安全標準
  • 支援渦輪機械控制的效能等級
  • 提供各種滿足安全完整性等級 3 要求的專用模組
  • 易於使用及維護
Trusted 專為滿足各種安全需求而設計,可輕鬆與較大型的控制解決方案進行整合

Trusted 認證

安全標準合規

Trusted通過 TÜV 認證,適用於必須符合下列一個以上國際安全相關標準的應用系統:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2)、IEC 61131-2
  • EN 50156-1、EN 298、EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
檢視我們的產品認證
透過我們的製程服務,找到適合您的解決方案
Main Image
能力
透過我們的製程服務,找到適合您的解決方案

在競爭激烈的全球市場中,許多企業皆注重技術的運用,以幫助維持商業獲利成長,但有時候您需要協助。我們擁有廣泛的服務組合,可幫助您充分利用自動化投資。

探索我們的能力
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們

為您推薦

Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 製程安全系統 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 安全儀表系統 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right