Loading

Sensores ultrassônicos

Dispositivos de detecção de presença
  • Sensores fotoelétricos
  • Sensores de proximidade indutivos
  • Sensores ultrassônicos
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • Detecção 3D reconfigurável Swift-E

Nossos sensores ultrassônicos são dispositivos de estado sólido autônomos projetados para detecção sem contato de objetos sólidos e líquidos. Para diversas aplicações, como monitoração do nível de água em um tanque, a tecnologia ultrassônica permite que um dispositivo realize uma tarefa que normalmente exigiria diversos sensores. Nossos sensores estão disponíveis em diversas faixas de detecção e estilos, com saída analógica ou discreta, dependendo do modelo.

Main Image

Sensores ultra-sônicos de estilo proximidade

Nossos sensores ultrassônicos de estilo proximidade cód. cat. 873C podem detectar alvos sólidos ou líquidos a uma distância de até 1 m (3,3 pés). Oferecemos duas versões deste sensor: uma unidade de supressão de fundo com saída de tensão analógica ou um modo difuso padrão com uma saída digital.

Detalhes do produto

Main Image

Sensores ultrassônicos com saída analógica ou discreta

Nossos sensores ultrassônicos com saída analógica ou discreta cód. cat. 873P são habilitados para IO-Link e ideais para aplicações que possam ser desafiadoras para outras tecnologias de detecção, como a detecção de objetos transparentes, brilhantes ou não reflexivos. Esses sensores oferecem uma gama mais ampla de tensões de operação e configuração simplificada por botão pulsador.

Detalhes do produto

Main Image

Sensores ultrassônicos para fins gerais

Nossos sensores ultrassônicos para uso geral cód. cat. 873M foram projetados para detectar alvos sólidos ou líquidos usando ondas sonoras. Esses sensores compactos fornecem flexibilidade aprimorada para áreas com espaço limitado e são excelentes para aplicações de montagem e embalagem padrão. São ideais para detecção de alvos desafiadores para sensores fotoelétricos, incluindo objetos transparentes, brilhantes ou não-reflexivos.

Detalhes do produto

Main Image

Sensores ultrassônicos de objetos transparentes

Nossos sensores ultrassônicos de objetos transparentes RightSound™ cód. cat. 873E são sensores de modo oposto que consistem de um emissor e um receptor. O receptor é baseado em microprocessador e fornece estabilidade avançada de temperatura e imunidade a ruído. O controle de volume do emissor ajusta o volume do alcance e outras variáveis de sua aplicação.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de detecção de presença Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores ultrassônicos Chevron RightChevron Right