Nossos relés para fins gerais oferecem confiabilidade, substituição rápida e soluções para ocupar pouco espaço no painel para aplicações de controle por relés comuns.
Relés com base octal
Nossos relés com base octal cód. cat. 700-HA são relés para fins gerais ideais para aplicações em máquinas ferramenta, papel e celulose e OEMs de transporte.
Relés alternativos
Nossos relés alternativos cód. cat. 700-HTA atuam como relés de interposição entre seu controlador e dispositivos de campo. A função alternativa permite selecionar a carga primária ou secundária ou alternar entre as duas. Você pode usar esses relés em aplicações com bombas, compressores, ar condicionado e unidades de refrigeração.
Relés de segurança em estilo de pino PCB
Nossos relés de controle de segurança em estilo de pino para PCB cód. cat. 700-HPS apresenta contatos ligados mecanicamente que são necessários para circuitos de segurança de acordo com norma EN 50205 (Tipo B).
Relés estilo pino PCB
Nossos relés cód. cat. 700-HP são relés para fins gerais com terminais de encaixe para placa de circuito impresso (PCB) em estilo pino.
Relés tipo borne
Nossos relés estilo borne cód. cat. 700-HL operam em diversas aplicações de interposição e isolação de alta densidade. A fina interface por polo (com 6,2 mm de largura) e as conexões rápidas ajudam a reduzir os custos de instalação. O projeto do circuito opcional de supressão de corrente de fuga resolve problemas de transientes ao energizar a bobina ou de não abertura total de contatos nas saídas de controlador a TRIAC. A opção de base de terminal com grampo de mola é ideal para aplicações sujeitas a vibração.
Relés de linha estreita
Nossos relés de linha estreita para fins gerais cód. cat. 700-HK são ideais para diversas aplicações de interposição e isolação de alta densidade.
Relés de retenção magnética
Nossos relés de retenção magnética cód. cat. 700-HJ controlam cargas de iluminação ou aplicações com regime de trabalho constante para economizar energia.
Relés de alimentação montados em flange
Nossos relés de alimentação montados em flange cód. cat. 700-HHF são relés pequenos para fins gerais que comutam grandes cargas.
Relés de alimentação
Nossos relés de alimentação cód. cat. 700-HG são adequados para comutação de cargas CC. Nossos relés estão disponíveis com ruptura magnética opcional para supressão de arco elétrico, permitindo a comutação de circuitos com corrente CC ainda maior.
Relés com base quadrada miniatura
Nossos relés com base quadrada miniatura cód. cat. 700-HF são ideais para aplicações automotivas.
Relés com base quadrada montado em flange
Nossos relés com base quadrada montado em flange cód. cat. 700-HD apresentam terminais de conexão rápida estilo lâmina.
Relés miniatura cubo de gelo
Nossos relés miniatura de base quadrada cód. cat. 700-HC são relés de encaixe de 4 polos para aplicações de comutação de baixa energia.
Relés com base quadrada
Nossos relés com base quadrada cód. cat. 700-HB são projetados para aquecimento, ventilação e ar condicionado, elevadores e aplicações na indústria automotiva. Há dois tipos de soquetes disponíveis: a versão com terminal fechado IEC e a versão com terminal aberto NEMA.