Nosso portfólio de produtos de controle industrial da Allen‑Bradley® vai de hardware já pronto até painéis personalizáveis adequados a uma ampla gama de setores. Cada uma dessas soluções ajuda a acelerar o lançamento de produtos no mercado e o custo total de projeto, desenvolvimento e entrega da sua máquina.
Mais produtos, mais opções, mais rápido
O verdadeiro serviço ao cliente é oferecer disponibilidade conforme suas metas
Em vez de aguardar semanas até que os produtos de controle industrial sejam modificados conforme suas necessidades, nossa estratégia de disponibilidade permite que nossos produtos sejam projetados, desenvolvidos e entregues no menor tempo de ciclo total do pedido.
Seja fornecendo um só produto ou todo um conjunto modificado, nossa meta é oferecer soluções em nível personalizado tão perto do cliente quanto possível.
Da cotação à entrega, um único ponto de contato.
- Um só fornecedor para produtos padrão e modificados
- Flexibilidade de produto específica para o cliente
- Projetos em pequena escala para especificações repetíveis do cliente
- Desenvolvimento consistente com qualidade e entrega
Alimente, proteja e monitore
Os painéis de distribuição de alimentação da Allen‑Bradley® fornecem energia trifásica onde for preciso no chão de fábrica. Nossos painéis totalmente montados e personalizáveis, controlam, alimentam e protegem aplicações críticas.
- Quadros de distribuição protegidos com certificação UL 891
- Distribuição de alimentação descentralizada no chão de fábrica
- Conjuntos de botão pulsador
- Disjuntor principal até 1.200 A
- Disjuntores de ramificação até 250 A