Está difícil atualizar todos os sistemas de controle de motor de ramificação para atender às demandas da aplicação enquanto ainda protege seu sistema contra sobrecarga? Nosso portfólio de controle e proteção de motores de ramificação foi projetado e testado especialmente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução sob medida para ajudar você a criar um projeto de máquina expansível.
Atenda diversos padrões globais para controle de motores
Selecionar e aplicar a combinação correta de produtos para atender aos diversos padrões globais de controle de motores pode ser uma tarefa desafiadora e demorada. Ao testar e certificar todas as combinações válidas de componentes de acordo com os padrões UL e IEC, nosso portfólio de proteção e controle de motores de ramificação facilita o processo de construção de máquinas.
Complete sua arquitetura
Desenvolva seu sistema ideal usando componentes inteligentes para criar projetos de máquinas modulares e expansíveis.
Determine sua SCCR com facilidade
Nossa ferramenta SCCR global permite que os usuários selecionem as combinações específicas de componentes Allen-Bradley que estão aplicando e obtenham uma carta com o resumo do teste documentando a compatibilidade dos produtos específicos com os padrões da Comissão Eletrotécnica Internacional e UL. Este documento oferece classificações SCCR de alta falha coordenada para todos os dispositivos de alimentação usados no circuito, proporcionando economia de tempo e esforço aos clientes para encontrar e determinar essas classificações.

Projetado como um sistema
O sistema é projetado e testado para funcionar em conjunto com componentes relevantes para suas aplicações exclusivas.

Normas e certificações
Testado e certificado pelos padrões globais para atender aos requisitos de sua aplicação.

Suporte e vendas internacionais
Vendido e reparado em mais de 100 países no mundo todo.