TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 고성능 모터 컨트롤, 고급 자체 모니터링 기능 및 실시간 운영 체제 데이터를 제공합니다. 고객은 이 스마트 기술을 활용하여 다음을 지원합니다.
- 생산성 향상
- 장비 가동시간 증가
- 에너지 및 유지보수 비용 절감
산업 또는 애플리케이션이 무엇이든 PowerFlex 드라이브는 생산 및 운영 효율성 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스마트 드라이브로 생산성 증대
제조 라인을 전략적인 이점으로 전환하십시오
종종 작업의 핵심 요소인 PowerFlex 드라이브는 최적의 생산성을 구현하는 데 필요한 성능과 실시간 정보를 제공하여 팀이 가동 상태를 유지하기 위한 빠른 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
시중의 다른 드라이브와 달리 TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 드라이브는 다음과 같은 장점을 제공할 수 있습니다.
- 작동 조건에 자동으로 적응하고 생산량을 유지하도록 조정하는 자동 드라이브 튜닝 및 적응형 제어로 스타트업 시간 단축
- 내부 구성요소 수명을 예측하고 연결된 자산을 모니터링하며 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이기 위해 고급 알림 제공
- 계획되지 않은 가동 중단 이벤트를 줄이기 위한 고급 정보로 생산 낭비 방지
- XT 부식성 가스 방지로 부식의 영향에 대한 방어층 제공
계획되지 않은 가동 중단 시간으로 인해 산업 제조업체는 연간 거의 500억 달러에 달하는 비용을 지출합니다. - Forbes
예측 유지보수를 통한 장비 가동 중단 시간 최소화
TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 드라이브는 사전 예방적 가동시간 접근 방식을 제공합니다.
시스템 상태에 대한 올바른 정보를 통해 가동 중단 시간, 유지보수 및 예비 부품 비용과 기계적 마모를 줄일 수 있습니다.
운영자는 과열, 끊어진 퓨즈 또는 구성요소 런타임 시간과 같이 가변 주파수 드라이브 또는 모터 상태를 손상시킬 수 있는 문제에 대해 알림을 받습니다. 예측 분석 데이터를 사용하면 예정된 가동 중단 시간 동안 조치를 취하고 종료, 장비 수리 또는 교체를 제어할 수 있습니다.
실시간 데이터로 장비 가동시간 증가:
- 장비의 예상 출력 모델링
- 드라이브 구성요소가 사전 설정된 예상 수명 단계에 도달하면 보안 Ethernet 네트워크를 통해 알림 수신
- 실시간으로 모터 컨트롤 성능 데이터 수신 – 시스템 상태를 지속적으로 모니터링
- 주변 온도, 장비 속도 또는 기타 특성을 측정하기 위한 분석 모델 설정
에너지 비용 절감
에너지 소비는 제조에서 가장 큰 운영 비용 중 하나입니다
효율적인 PowerFlex 드라이브는 에코디자인에 대한 새로운 에너지 지침을 충족하므로 애플리케이션의 전력 요구 사항에 "적합한 크기"의 드라이브를 사용할 수 있습니다.
- AFE(Active Front End) 기술을 통해 회생 에너지를 전원 공급 장치로 공급
- 적응형 제어를 통한 최적의 인버터 튜닝으로 출력 전류 및 모터 토크 극대화
- 팬 속도를 줄이고 PowerFlex 755T 인버터 또는 버스 전원 공급을 저에너지 상태로 설정하는 에너지 일시중지
- 고조파 완화와 역률 보상으로 에너지 사용 감소
- 모터 속도를 줄이면 최대 50%의 에너지 절약
- 가장 생산적인 PowerFlex 드라이브 및 모터 조합에 대한 테스트 및 검증을 통해 에너지 효율적인 운영 보장