Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어
당사의 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어로 Allen‑Bradley 모터 제어 장치를 Allen‑Bradley Logix 컨트롤 플랫폼에 통합하는 프리미어 통합을 경험해볼 수 있습니다. 소프트웨어 툴 하나만 있으면 프로그래밍 시간이 단축되고, 스타트업과 시운전은 쉬워지며, 진단은 간편해집니다. 이 개발 환경 하나에서 제어 및 장치 시스템 전체를 구성 및 프로그래밍할 수 있어 개발 시간이 최대 70% 단축됨
- 드라이브 구성이 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 파일의 일부로 저장되고 Logix 컨트롤러에 저장
- 설명을 위한 태그 이름 자동 생성
- 컨트롤러 프로그래밍 및 장치 시스템 구성을 통합하여 복잡성 해소 및 불일치 에러 제거
- 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보는 Studio 5000 환경의 필수 요소