Loading
FactoryTalkソフトウェア製品

FactoryTalk Linx

  • Main Image
  • Video Player
    Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
    Studio 5000 Helps Deliver The Connected Enterprise
    00:00
    00:00
    00:00
    Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Main Image
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Studio 5000 Helps Deliver The Connected Enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
一般的なリソース/クイックリンク
FactoryTalk Linxのアセット FactoryTalk Linx Getting Resultsガイド
FactoryTalk Linx
  • 概要
  • メリット
  • 注文情報
  • リソース

概要

デバイスがさらにスマートになるにつれ、デバイスデータを移動させるソフトウェアもさらにスマートになります。ロックウェル・オートメーションでは、ソフトウェアを接続する技術の進化により、データへのアクセスや移動がかつてないほど簡単になっています。

アプリケーションのサイズや性質に関わらず、ロックウェル・オートメーションとサードパーティ製デバイス、機械、ソフトウェア間の優れた操作性を提供する通信ソリューションがあります。これにより、制御システムの情報を活用して、競争上の優位性維持に役立つビジネス上の意思決定をよりスマートに、より迅速に行えます。

FactoryTalk®Linx(旧称:RSLinx® Enterprise)はほとんどのFactoryTalkソフトウェアに含まれ、プレミアデータサーバとして機能してAllen‑Bradley制御製品から制御システムへ情報を送信します。FactoryTalk LinxがPLC-5®、SLC™ 500 およびMicro800™と接続する一方、これはEtherNet/IPを使用したLogix 5000™ コントローラとの通信向けに最適化されています。これは可能な限り最大のデータ転送速度と容量を実現し、オートメーションネットワークと制御システム運用への影響を最小限に抑えます。FactoryTalk Linxは、単一コントローラで単一コンピュータ上で実行されている小規模なアプリケーションから、大規模で分散型、大規模オートメーションシステムと通信を行う冗長データサーバ構成までさえも、ソリューションを提供します。

最新リリース
バージョン6.11

FactoryTalk Linxバージョン6.11.00では、CIPセキュリティを使用し、FactoryTalk Policy Managerとの安全な暗号化通信を確立する機能が追加されました。


メリット

最高の容量とパフォーマンス

Rockwell Automationソフトウェア向けLogixデータサーバ(FactoryTalk Service Platformとともに提供)

(旧称RSLinx Enterprise)


リソース

Resource Resource Type Catalog Number Language
FactoryTalk Linx Getting Resultsガイド マニュアル FTLGATE-GR001
English

OperationSuiteでパフォーマンスを改善

状況に合ったロールベースの情報は、システムやプロセスの改善に活用することができます。

OperationSuiteの他の製品の詳細を見る

FactoryTalk View - HMIソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk View - HMIソフトウェア

FactoryTalk® Viewソフトウェアを使用すると、スタンドアロンのマシンレベルHMIから、企業全体をカバーする分散型可視化ソリューションまで、明確で一貫性のあるストーリーを得ることができます。

こちらをご覧ください
FactoryTalk ThinManager
ソフトウェア
FactoryTalk ThinManager

ThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアは、単一のユーザインターフェイスからアプリケーションおよび視覚的ソースをセキュアに一元管理し、お客様の運用の最適化を実現します。

こちらをご覧ください
FactoryTalk Analytics LogixAI
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics LogixAI

FactoryTalk®Analytics™LogixAI®を使用して、生産プロセスの異常を予測するために機械学習の力を利用します。

こちらをご覧ください

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 通信 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx Chevron RightChevron Right