Loading

QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

高速、クリーン、効率的
QuickStickインテリジェント・コンベア・システム
独立型カートテクノロジ
  • iTrakインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover Liteインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

QuickStick®は、スループットを向上しながら総所有コストの削減を実現するインテリジェント・コンベア・システムです。アセンブリおよびプロセスオートメーション市場に、パレット・コンベア・システムに代わる、よりクリーンで高速、かつ効率性に優れた代替手段を提供します。


従来のコンベアよりも高速化

MagneMotion® リニア同期モータ技術を使用する QuickStick モジュールは、エンドツーエンドで構成され、電磁力を発生させることで、従来のシステムよりも最大10倍の推進力が実現しました。QuickStickは、機械メーカライブラリを備えたStudio 5000® Application Code Managerを使用して、Logix制御環境に素早く簡単に統合できます。アレン・ブラドリーのPLCと高速の車両位置フィードバックを搭載したSYNC ITコントローラを使用すると、より複雑なモーションプロファイルが実現します。特長:

  • 定常推力および高推力で使用可能なモータ
  • 独立型双方向のペイロード推進力および制御
  • 可動部品が少ないため、メンテナンスが軽減
  • 効率性に優れた同期モータによりエネルギー要件が低減
  • 車両に電源/通信ケーブルがないため、柔軟性に優れ、長距離に対応
  • 組み込み型の衝突防止機能により荷物の損傷を防止
  • CEマーク、UL認可
QuickStickテクノロジ: 迅速、クリーン、効率的
Main Image
概要
QuickStickテクノロジ: 迅速、クリーン、効率的

QuickStickは、スループットの向上と所有コストの削減を実現するインテリジェント・コンベア・システムです。詳細はこのビデオをご覧ください。

今すぐ見る
独立型カートテクノロジで自動車生産を習得
Main Image
導入事例
独立型カートテクノロジで自動車生産を習得

KUKA社は、標準的な自動車製造施設で使用されるオートメーションシステムを評価し、柔軟かつ効率的で、費用対効果の高いシステムを作り出す機会を発見しました。

今すぐ読む
独立型カートテクノロジのパンフレット
Main Image
カタログ
独立型カートテクノロジのパンフレット

従来のコンベアに比べ、大幅に高いパフォーマンスを提供する新世代リニアモータの詳細情報をご覧下さい。

今すぐダウンロード

QuickStick 100

中小負荷向け高スループット

QuickStick 100は、最大100 kgのペイロードに対して、高速で効率的、クリーンな自動化を提供します。モーション許可はミリ秒単位で要求、付与され、障害物のない経路をスムースかつ継続的に移動できます。QuickStick 100は、ユーザ定義のモーションプロファイルおよびシステム構成により指定された制限に基づいて車両の速度と加速度を調整します。

説明:ドライブ、コントローラ、位置検知搭載のリニアモータ
加速度:最大1 G(質量によって異なる)
速度:最大2.5 m/sまで加速
固定子長さ:1 mおよび0.5 m
1 m当たりの車両数:最大5(磁石配列によって異なる)
車両の最小長:150 mm
1 m当たりの推力:1 m当たりの推力430 N以上
磁石配列サイズ:3~20サイクル[142~958 mm]、シングルアレイおよび幅広アレイ[78 mmおよび129 mm]
物理モータと磁石配列のギャップ:1~9 mm
エンクロージャ:ステンレススチール製カバー付きアルミニウムシャーシ
真空、水中、または苛酷な環境で使用可能な密閉型モータ:無
再現性:±0.50 mm (指定されたギャップおよび摩擦)、±0.10 mm達成(キャリブレーションあり)

独立型カート製品およびアクセサリを見る
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

重負荷用インテリジェントオートメーション

QuickStick HTは、数千kgまでの重負荷に対して、高速で正確な搬送を提供できるように設計されています。自動車組立やその他の産業アプリケーション、クリーンルーム、グローブボックス、水中アプリケーションなどに理想的なソリューションです。QuickStick HTは、既存のラインをアップデートする場合にも、最新技術を使用して新しいシステムを開発する場合にも、簡単に使用できます。

QuickStick HT 5700インバータはキャビネットの小型化と速度の向上を可能にします。また、安全トルクオフに関する統合的な機能安全を提供します。

説明:個別のドライブ、コントローラ搭載のリニアモータ、統合位置検知
加速:最大6 G (質量によって異なる)
速度:最大5 m/s以上まで加速
固定子長さ:1倍幅:1 mおよび0.5 m、ダブル幅:0.5 m
1 m当たりの車両数:2
車両の最小長:240 mm
1 m当たりの推力:1倍幅:1 m当たりの推力2500 N以上、ダブル幅:1 m当たりの推力5000 N以上
磁石配列サイズ:2~8サイクル[238~958 mm]、1倍幅およびダブル幅[104 mmおよび206 mm]
物理モータと磁石配列のギャップ:4~22 mm
エンクロージャ:ステンレススチール
真空、水中、または極限環境で使用可能な密閉型モータ:有
再現性:±1 mm
安全: 安全トルクオフ

独立型カート製品およびアクセサリを見る
独立型カートテクノロジのスマートな運用方法について説明を希望されるお客様
お問い合わせ

リソース

独立型カートテクノロジへの投資を最大限に活用するために必要なソフトウェア、ファームウェア、ドキュメント、トレーニングをご覧下さい。

ファームウェアおよびソフトウェア

  • QuickStick 100製品およびダウンロード
  • QuickStick HK製品およびダウンロード

ツール

  • アプリケーション・コード・マネージャ
  • アプリケーション・コード・ライブラリ

技術資料

QuickStickインテリジェント・コンベア・システムの技術文書を見る

MagneMotion®技術のトレーニング
ロックウェル・オートメーション(2017年8月16日 オハイオ州クリーブランド)
概要
MagneMotion®技術のトレーニング

独立型カートテクノロジの可能性を最大限に高めるために、包括的なトレーニングコースをご活用ください。

詳細をご覧ください

Main Image

カスタムソリューションが必要な場合

さまざまな負荷が加わる幅広いアプリケーションへの独立型カートテクノロジの導入をサポートします。LSMのすべてのメリットを備えたカスタムソリューションを活用し、お客様のニーズ確実にお応えします。

カスタムアプリケーションについて問い合わせる
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStickインテリジェント・コンベア・システム Chevron RightChevron Right