当社の汎用リレーは、一般的なリレー制御用途向けの信頼性の高い設計、迅速な交換、パネルの省スペース化を実現するソリューションを可能にします。

チューブベース型リレー
当社のBulletin 700-HAチューブベース型リレーは、工作機械、紙パルプ製造、輸送などのOEMでのアプリケーションに最適な汎用リレーです。

オルタネートリレー
Bulletin 700-HTAオルタネートリレーは、コントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能します。オルタネート機能により、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。このリレーは、ポンプ、圧縮器、空調、および冷却ユニットを使用するアプリケーションで使用できます。

PCBピン型セーフティリレー
Bulletin 700-HPS PCBピン型セーフティ制御リレーは、EN 50205 (タイプB)に従って安全回路に必要とされる機械的にリンクされた接点を 装備しています。

PCBピン型リレー
Bulletin 700-HPリレーは、 プラグイン式のPIN型プリント基板(PCB)端子を備えた 汎用リレー です。

端子台リレー
Bulletin 700-HL端子台リレーは、さまざまな高密度絶縁アプリケーションや干渉アプリケーションで機能します。極間の 狭いインターフェイス(幅6.2 mm)であり、素早く接続できるため、設置コストを削減できます。オプションの漏電抑制回路設計により、TRIACコントローラ出力に対する有害なコイル励起や、接点のドロップアウトが生じない問題に対処できます。スプリングクランプ式端子 ベースオプションは、振動の影響を受けるアプリケーションに最適です。

スリム・ライン・リレー
Bulletin 700-HKスリムライン汎用リレーは、さまざまな高密度絶縁アプリケーションや干渉アプリケーションに最適です。

磁気ラッチ式リレー
Bulletin 700-HJ磁気ラッチ式リレーは、エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動アプリケーションを制御します。

フランジ取付けパワーリレー
Bulletin 700-HHFフランジ取付けパワーリレーは、大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。

パワーリレー
Bulletin 700-HGパワーリレーは、DC負荷の切換えに適しています。当社のリレーは、アーク抑制用のオプションの磁気吹消機能を備えているため、 大電流のDC回路でも切り換えることができます。

小型スクエア・ベース・リレー
Bulletin 700-HF小型スクエア・ベース・リレーは、自動車産業のアプリケーションに最適です。

フランジ取付け式スクエア・ベース・リレー
Bulletin 700-HDフランジ取付け式スクエア・ベース・リレーは、簡単に接続できるブレード型端子を装備しています。

小型アイスキューブリレー
Bulletin 700-HC小型スクエア・ベース・リレーは、低エネルギーのスイッチングアプリケーション向けの4極プラグインリレーです。

スクエア・ベース・リレー
当社のBulletin 700-HBスクエア・ベース・リレーは、HVAC、エレベータ、自動車産業などのアプリケーション 向けに設計されています。IEC密閉型端子およびNEMA開放型端子の2種類のソケットを使用できます。