Loading

プロセスコントローラ

PLC プログラマブルコントローラ
  • 大型制御システム
  • プロセスコントローラ
  • 小型制御システム
  • マイクロ制御システム
  • パッケージソリューション

PlantPAx®5.0分散制御システム(DCS)は、コントローラにネイティブな新しいプロセス機能、サイバーセキュリティで保護されたアーキテクチャ、および改善されたシステムの可用性とワークフローを導入しています。これらの利点は、ハイブリッドおよびプロセス産業のプラントライフサイクルのすべてのフェーズで、従来のDCSの複雑さと全体的なコストを削減するのに役立ちます。最新のPlantPAx®5.0DCSバージョンでデジタルトランスフォーメーションを加速し、ControlLogix®5580およびCompactLogix™5380プロセスコントローラでより多くの機会を開拓します。

CompactLogix™ 5380 プロセスコントローラ、カタログ 5069-L340ERP、白い背景上に正面図搭載。2021年石油ガスエンジニアリング製品 (Oil Gas Engineering Product) オブザイヤー金賞のロゴは、コントローラの右上隅に配置されています。
ハードウェア
石油ガスエンジニアリング製品 (Oil Gas Engineering Product) オブザイヤー

CompactLogix™ 5380 プロセスコントローラは、2021年の石油ガスエンジニアリング製品 (Oil & Gas Engineering Product) オブザイヤーに選ばれ、制御システムの金賞を受賞しました。 

ControlLogix 5580コントローラ
Main Image
ControlLogix 5580コントローラ

ControlLogix®5580プロセスコントローラは、ガードレール制御戦略の読み込み、ネイティブ・プロセス・オブジェクト・ライブラリ、オフラインタスクの読込みの見積もりを提供します。3MB、10MB、40MBの標準メモリオプションで利用できます。 

製品の詳細情報
CompactLogix 5380コントローラ
CompactLogix 5380 プロセスコントローラ(カタログ 5069-L340ERP)の右向き図。
CompactLogix 5380コントローラ

当社のCompactLogix™5380プロセスコントローラは、標準コントローラ以上の機能を実現し、自動診断機能によりエンジニアリングの労力を軽減します。これにより、追加のプログラミングなしでFactoryTalk®ViewSiteEditionを介して診断情報をサブスクライブおよび受信できます。さらに、PlantPAx®5.0システムとの緊密な統合により、アドオン命令をインポートする必要性が減少します。2MBおよび4MBの標準メモリオプションで利用できます。

製品の詳細情報

より良く、より迅速なプロセス制御の決定を行う

PlantPAx®分散制御システム(DCS)は、生産者がより適切で迅速なプロセス制御の決定を行うのに役立ちます。最新のシステムでは、コントローラに固有の新しいプロセス機能、サイバーセキュリティで保護されたアーキテクチャ、および改善されたシステムの可用性とワークフローが導入されています。これは、フットプリントを削減し、一貫性を高め、ワークフローを合理化し、リスクを軽減し、プロセスコントローラを使用して簡単に分析に接続する機会です。

最新式のDCS
Main Image
能力
最新式のDCS
  • プラント規模の制御技術
  • 拡張性の高いアーキテクチャ
  • セキュアで情報対応型
  • 配備とサポートにおける柔軟性
当社にできること
プロセスソリューション
Main Image
能力
プロセスソリューション

生産性を最大化してリスクを最小化

当社にできること
プロセスシステム
Main Image
能力
プロセスシステム

最新の分散制御技術でプロセス制御を促進

当社にできること

業界の運営を改善する 

当社のプロセスコントローラは、モーションを含む標準制御の機能を組み込んでおり、コンフォーマルコーティングオプションを提供します。これらの利点を活用して、システムライフサイクル全体でフットプリントと総所有コストを削減できます。PlantPAx 5.0システムとともに、OEMプロセススキッドの統合を簡素化し、世界中のどこにいても独自の産業オートメーションの課題に対応する時代が来ました。

Main Image
化学薬品

化学製品業界の資産性能および法規制の遵守

ご覧ください
Main Image
飲食料品

業務の統合、パフォーマンスの向上、製品の一貫性の実現

ご覧ください
Main Image
ライフサイエンス

医療機器、製薬用のオートメーションおよび情報システム

ご覧ください
Main Image
鉱業、金属、およびセメント

鉱業、金属、およびセメント生産用のオートメーションおよび制御システム

詳細
Main Image
石油およびガス

サプライチェーン全体を対象とするオートメーション、制御、安全システム

ご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。
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
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left プロセスコントローラ Chevron RightChevron Right