Allen‑Bradley®の修正産業制御製品ラインは、各業界向けの設計済みハードウェアからカスタマイズ可能なパネルまで広範囲にわたります。これらのソリューションはいずれも、市場投入までの時間を短縮して機械の設計および開発、納入にかかる総費用を削減します。
より短期間で製品とオプションを多様化
入手可能性を重視した真のカスタマサービス
入手可能性を重視した当社の戦略では、お客様のニーズに合わせて産業用制御製品が変更されるのを何週間もお待ちいただく必要はありません。最速の合計注文処理期間で、製品を設計および開発、納入いたします。
単一の製品を変更するか、アセンブリを変更するかを問わず、お客様の個々のニーズにできるだけ近い形でソリューションをご提供します。
一括窓口で、見積りから納品まで対応
- 標準製品と修正製品に対応するシングル・ソース・サプライヤ
- それぞれのお客様に合わせた製品の柔軟性
- お客様の要件に繰返し対応する小規模プロジェクト
- 一貫した品質と納品のパフォーマンス
電源供給、保護、モニタ
Allen‑Bradley®の配電パネルは、プラントフロアの必要な場所で3相電源を提供します。組立済みのカスタマイズ可能なパネルにより、重要なアプリケーションを制御するとともに電源供給と保護を行ないます。
- UL 891リストのデッドフロント型配電盤
- プラントフロアでの分散型配電
- 押しボタンアセンブリ
- メイン・サーキット・ブレーカは最大1200A
- 分岐サーキットブレーカは最大250A