Progettare ed esportare negli Stati Uniti o in Canada anche il più semplice armadio di controllo può essere una sfida. Per le aziende europee, esportare verso questi paesi non è impossibile ma sicuramente non è mai stato semplice. Ciò è dovuto a una serie di ragioni, ognuna delle quali ha una rilevanza non trascurabile.
La differenza
Le diverse regole stabilite nel corso degli anni nei vari settori industriali o a livello di area geografica hanno portato ad approcci radicalmente differenti. Definizioni come "Branch Circuit" e "Feeder" o come " Supplementary Protection " e " Limited Energy Circuit ", che sono concetti basilari del sistema nordamericano, non hanno equivalenti nei regolamenti europei che disciplinano la progettazione delle installazioni industriali.
Il nostro obiettivo è il vostro successo
Anche avendo approfondito l'argomento, può essere difficile adottare una logica così diversa dalla nostra se non attraverso una formazione di base che ci permetta di capire le origini delle differenze per poi sfociare in uno studio tecnico mirato e approfondito. Attraverso un meticoloso programma di formazione e di supporto preliminare e successivo alla vendita, ci siamo prefissi il compito di far incontrare due culture, quella europea e quella nordamericana.
Programma sugli standard nordamericani
Dedicando particolare attenzione alle norme che disciplinano le apparecchiature e i componenti industriali, il nostro lavoro si rivolge sia ai professionisti esperti che ai principianti e prende in considerazione le esigenze dei quadristi così come quelle dei costruttori di apparecchiature, fornendo una serie di utili informazioni su quanto segue:
- Circuiti di alimentazione
- Sistemi a bordo macchina
- Circuiti ausiliari correlati
- Controllo e protezione dei motori elettrici
Enti/Organizzazioni coinvolte
Enti/Organizzazioni coinvolte
Agenzie federali
Norme
Soggetti chiave
Associazioni
NRTL
Elenco degli standard UL per i prodotti di controllo industriale
Se state costruendo secondo la norma UL 508A, questo documento fornisce informazioni complete sui prodotti di controllo industriale Allen‑Bradley. Tutte le voci contengono la norma UL, la categoria e i numeri di file, con descrizioni delle categorie UL e i relativi paragrafi UL 508A (2103).
Leggete il documento per saperne di più su:
- Norma UL per tipo di prodotto
- Numeri di controllo della categoria
- Numeri di file UL
- Riferimento incrociato alla norma UL 508A (quadri elettrici)
- Numeri di parte di Rockwell Automation
Calcolo della corrente nominale di cortocircuito
Determinare i valori nominali della corrente di cortocircuito di un intero quadro di controllo o di protezione industriale può essere molto difficile, soprattutto se non si effettuano le corrette considerazioni durante le fasi iniziali del processo di selezione dei componenti.
Questo strumento fornisce soluzioni di coordinamento SCCR di avviatori motore, avviatori graduali e azionamenti.