La nostra linea di prodotti di controllo industriale modificati Allen‑Bradley® spazia dall’hardware preconfigurato ai quadri personalizzabili adatti a numerosi settori. Ogni soluzione consente di accelerare il time-to-market e di ridurre i costi totali di progettazione, sviluppo e fornitura della macchina.
Più prodotti, più opzioni, più velocità
Un servizio clienti incentrato sugli obiettivi
Anziché attendere settimane per ottenere prodotti di controllo industriale modificati in base alle esigenze, grazie alla nostra strategia di disponibilità i vostri prodotti saranno progettati, sviluppati e consegnati nel minor tempo possibile dall'ordine.
Il nostro obiettivo è offrire soluzioni personalizzate a un livello il più vicino possibile al cliente, sia nel caso di un singolo prodotto modificato sia di un gruppo.
Un unico punto di contatto dall’offerta alla consegna
- Fornitore esclusivo per prodotti standard e modificati
- Flessibilità del prodotto specifica per il cliente
- Progetti su piccola scala per requisiti ripetibili
- Prestazioni uniformi dalla qualità alla consegna
Potenza, protezione e monitoraggio
I quadri di distribuzione elettrica Allen‑Bradley forniscono potenza trifase ovunque sia necessario nell’impianto. I nostri quadri completamente assemblati e personalizzabili controllano, alimentano e proteggono le applicazioni critiche.
- Quadri elettrici isolati UL 891 Listed
- Distribuzione elettrica decentralizzata nell’impianto
- Gruppi di pulsanti
- Interruttore automatico principale fino a 1200 A
- Interruttori automatici di linea fino a 250 A