Offriamo un ampio programma di sicurezza elettrica per migliorare la protezione contro i pericoli elettrici. La nostra offerta include soluzioni antiarco, componenti intelligenti e funzioni di sicurezza personale. I nostri prodotti includono funzioni di sicurezza che aiutano a proteggere le macchine e i dipendenti, a monitorare le prestazioni e a ridurre interruzioni e tempi di fermo non pianificati.
Ridurre l'esposizione ai pericoli elettrici
Date le crescenti esigenze di aumentare la sicurezza nell'ambiente industriale, abbiamo sviluppato soluzioni per mitigare costantemente il rischio, aumentando al contempo prestazioni e affidabilità. Sia i centri controllo motore CENTERLINE® sia i convertitori di frequenza PowerFlex® 7000 forniscono le opzioni necessarie a soddisfare le necessità dei clienti in relazione alle soluzioni di sicurezza elettrica che aumentano la protezione di personale e macchine.
La tecnologia SecureConnect™ è un'opzione disponibile con gli MCC CENTERLINE 2100 e consente agli operatori di scollegare l'alimentazione da una singola unità plug-in senza aprire lo sportello del quadro.
I quadri a tenuta d'arco ArcShield™ forniscono una maggiore protezione in caso di arco elettrico. Disponibile negli MCC CENTERLINE a bassa e media tensione, e nei convertitori di frequenza PowerFlex 7000 a media tensione, la tecnologia ArcShield è collaudata nel rispetto degli standard globali sulla tenuta d'arco, incluso IEEE C37.20.7.
Convertitori di frequenza con sicurezza integrata per una maggiore produttività
Le opzioni di sicurezza possono aiutare a ridurre i tempi di fermo delle macchine e ad aumentare la produttività. Per la protezione di personale e macchine, sono disponibili diversi convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza integrate e opzionali. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 e PowerFlex 527 includono l'opzione Safe Torque-Off incorporata come caratteristica standard. Safe Torque Off e il controllo sicuro della velocità sono funzioni opzionali per i convertitori di frequenza PowerFlex 753, PowerFlex 755 e PowerFlex 755T. Anche il convertitore di frequenza PowerFlex 7000 a media tensione supporta le opzioni Safe Torque Off.
Prodotti di sicurezza
I nostri prodotti di sicurezza migliorano il funzionamento della macchina e aiutano ad aumentare la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività. Offriamo una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore per consentirvi di raggiungere, grazie alle nostre soluzioni, gli obiettivi di sicurezza e produttività delle applicazioni di processo e produzione discreta.
Prodotti e soluzioni
- Convertitori di frequenza di sicurezza
- Motion Control di sicurezza
- Controllo motori di sicurezza
- Controllori programmabili di sicurezza