Modules d'E/S Compact 5000
Nos modulesd’E/S Compact 5000™ Série 5069 fournissent une solution de commande hautes performances dans un format compact et permettent d'étendre les performances de la plate-forme Logix. Ils constituent les modules d'E/S locaux dans un système CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480, et des options de sécurité sont disponibles. Ces modules constituent la solution d'E/S distribuées idéale sur un réseau EtherNet/IP pour les automates CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 et GuardLogix 5580 avec des restrictions concernant les modules de sécurité. Ils sont parfaits pour des applications ayant des besoins de traitement élevés.