Nos servo-moteurs à commande directe ® RDD-Series™ sont directement reliés à la charge, ce qui élimine le recours à des boîtes de vitesse, des courroies de transmission, des poulies et d'autres composants mécaniques. Cela engendre une diminution de la consommation d'énergie, un temps de stabilisation plus rapide et un meilleur contrôle global de la charge.
Présentation
- Fournit un couple élevé à basse vitesse afin de répondre aux besoins des applications
- Configuration en logement, sans palier, pour les applications où des paliers supportent déjà la charge
- Plage de couple continue de 32,7 à 426 Nm
- La mécanique simplifiée et le nombre de pièces réduit font diminuer le temps d'arrêt et la maintenance
- Intégration transparente à notre solution Integrated Architecture avec un environnement unique pour la programmation, la commande et la collecte de données
- Codeurs absolus Heidenhain à haute résolution, options monotour et multi-tours
- Les bobinages sont optimisés pour nos servovariateurs Kinetix
- Protection de l'environnement jusqu'à IP65
Les applications types de nos servo-moteurs RDD-Series™ sont les suivantes :
- La commande d'axe exigeant une forte puissance et de hautes performances
- Le remplacement de la démultiplication mécanique (boîtes à engrenages, courroies, poulies)
- Les contraintes de restriction d'espace
Outils et ressources
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix | KNX-SG001 | |
Notice d'installation des moteurs sans paliers rotatifs avec entraînement direct | RDB-IN002 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- C-Tick
- Agréé UL