Loading

Relais à usage général

Relais et temporisateurs
  • Relais à usage général
  • Relais temporisés à usage général
  • Relais industriels CEI
  • Relais industriels NEMA
  • Relais temporisés industriels NEMA
  • Relais à semi-conducteurs

Nos relais à usage général offrent une conception fiable, des changements rapides et des solutions de panneau compactes pour les applications de commandes relais courantes.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Main Image

Relais à culot de lampe

Nos relais à culot de lampe série 700-HA sont des relais à usage général particulièrement adaptés aux applications de machine-outil, de papier et carton, ainsi qu'aux constructeurs OEM de machines de transport.

Détails sur le produit

Main Image

Relais alternatifs

Nos relais alternatifs 700-HTA sont utiles en tant que relais d'interface entre votre automate et vos dispositifs de terrain. La fonctionnalité alternative vous permet de sélectionner la charge primaire ou secondaire, ou d'alterner entre les deux. Vous pouvez utiliser ces relais dans des applications avec pompes, compresseurs, climatiseurs et unités de réfrigération.

Détails sur le produit

Main Image

Relais de sécurité à broche PCB

Nos relais d'interface de sécurité à broche PCB série 700-HPS  fournissent des contacts couplés mécaniquement nécessaires pour les circuits de sécurité selon la norme EN 50205 (type B).

Détails sur le produit

Main Image

Relais à broche PCB

Nos relais série 700-HP sont des relais à usage général avec terminaux de carte de circuits imprimés (PCB) à broches enfichables.

Détails sur le produit

Main Image

Relais d'interface à bornes

Nos relais d'interface à bornes série 700-HL fonctionnent dans un grand nombre d'applications d'isolation et d'interposition haute-densité. La fine interface par pôle (6,2 mm de large) et les connexions rapides vous permettent de réduire les coûts d'installation. Le circuit en option avec suppression du courant de fuite apporte une solution aux problèmes d'allumage de la bobine et de non relâchement du contact pour les sorties d'automates TRIAC. L'option d'embase avec borne à ressort est idéale pour les applications soumises à des vibrations.

 

Détails sur le produit

Main Image

Relais extraplats

Nos relais extraplats série 700-HK à usage général conviennent parfaitement pour un grand nombre d'applications d'isolation et d'interposition haute-densité.

Détails sur le produit

Main Image

Relais à verrouillage à aimant permanent

Nos relais à verrouillage à aimant permanent série 700-HJ contrôlent des charges d'éclairage ou des applications de service continu pour réduire la consommation d'énergie.

Détails sur le produit

Main Image

Relais d'alimentation avec bride de montage

Nos relais d'alimentation avec bride de montage série 700-HHF sont des relais à usage général de petite taille qui commutent des charges importantes.

Détails sur le produit

Main Image

Relais d'alimentation

Nos relais d'alimentation 700-HG conviennent pour la commutation de charges c.c.. Nos relais sont disponibles avec un soufflage magnétique en option pour la suppression de l'arc, permettant la commutation de circuits c.c. à intensité supplémentaire.

Détails sur le produit

Main Image

Relais à socle carré miniature

Nos relais à socle carré miniature 700-HF conviennent parfaitement pour vos applications automobiles.

Détails sur le produit

Main Image

Relais à socle carré avec bride de montage

Nos relais à socle carré avec bride de montage série 700-HD sont équipés de bornes à souder à connexion rapide.

Détails sur le produit

Main Image

Relais à « cube » miniature

Nos relais à socle carré miniature 700-HC sont des relais débrochables à 4 pôles pour vos applications de commutation basse consommation.

Détails sur le produit

Main Image

Relais à socle carré

Nos relais à socle carré 700-HB sont conçus pour des applications industrielles HVAC, ascenseur et automobile. Deux types de socles sont disponibles : la version à bornes fermées CEI et la version à bornes ouvertes NEMA.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relais et temporisateurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relais à usage général Chevron RightChevron Right