Loading

Systèmes de connexion Mini-Plus

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
      • Aperçu
      • Micro c.a.
      • Micro c.c. (M12)
      • Vanne DIN
      • Micro EAC
      • Dispositifs de connexion IDC
      • M23
    • Aperçu
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
      • Dispositifs de connexion Mini
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Aperçu
      • Dispositifs ControlNet
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • Câbles USB
    • Aperçu
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Câbles USB
      • Aperçu
      • Alimentation auxiliaire
      • Alimentation de commande
      • Alimentation triphasée
    • Aperçu
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
      • Aperçu
      • enfichables CEI
      • Type à vis
      • Type à ressort
      • NEMA
      • Protection contre les contacts accidentels
      • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Aperçu
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
      • Alimentation
      • Solutions de marquage
    • Alimentation
    • Solutions de marquage

Nos systèmes de connexion Mini-plus série 889N comprennent des cordons amovibles, des cordons de raccordement et des prises de courant pour montage sur panneau à usage intensif afin d'offrir des connexions sécurisées pour les dispositifs utilisant jusqu'à 12 broches.

Main Image

Cordons amovibles & cordons de raccordement Mini-Plus

Nos cordons amovibles et cordons de raccordement Mini-Plus série 889N fournissent des connexions sécurisées pour des dispositifs utilisant jusqu’à 12 broches. Les connecteurs surmoulés en polychlorure de vinyle (PVC) peuvent être droits ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les problèmes de câblage.

Détails sur le produit

Main Image

Connecteurs femelles à montage sur panneau Mini-Plus

Nos connecteurs femelles à montage sur panneau Mini-Plus série 888N sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau. Disponibles en versions mâles ou femelles, ils ont un filetage ½ po. 14 NPT et des conducteurs calibre 16 AWG à usage intensif.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Câbles et cordons amovibles Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Mini Plus Chevron RightChevron Right