Loading

Trusted

Système instrumenté de sécurité tolérant aux pannes
Trusted hero image
Solutions Procédé
      • Aperçu
      • Gestion par lots de base
      • Gestion par lots globale
    • Aperçu
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots globale
  • L'optimisation
      • Aperçu
      • Systèmes instrumentés de sécurité
      • AADvance
      • Trusted
      • ControLogix SIL 2
    • Aperçu
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • AADvance
    • Trusted
    • ControLogix SIL 2
  • Services
      • Aperçu
      • Migration du système de contrôle-commande
      • Système de contrôle-commande PlantPAx
    • Aperçu
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Système de contrôle-commande PlantPAx

Notre système de commande tolérant aux pannes Trusted® est conçu pour répondre à un grand nombre d'exigences en matière de sécurité. Cette solution instrumentée de sécurité comprend un système redondant à trois modules (TMR) qui identifie la source d'un défaut. Le système réagit immédiatement pour résoudre les défauts système, afin de respecter vos exigences en matière d'intégrité de sécurité.


Sécurité et disponibilité optimales du système

Trusted intègre une architecture tolérante aux pannes afin de réduire les déclenchements système

La conception redondante à trois modules (TMR) de Trusted utilise un procédé de vote à la majorité pour identifier la source d'un défaut. Les pannes matérielles aléatoires entraînent une réaction différente de l'une des trois « tranches » de commande. Le système de vote capture et signale les écarts. Le système TMR Trusted réagit immédiatement pour résoudre les défauts système, afin d'assurer le respect de vos exigences en matière d'intégrité de sécurité.

Système de sécurité Trusted
Main Image
Brochure
Système de sécurité Trusted

La solution Trusted® est composée d'un automate redondant à trois modules (TMR). Il est conçu pour garantir un niveau de sécurité et de disponibilité maximal.

Télécharger maintenant
Automate redondant à trois modules (TMR) Trusted.
Main Image
Présentation
Automate redondant à trois modules (TMR) Trusted.

Trusted est un automate redondant à trois modules (TMR) conçu pour garantir un niveau de sûreté et de disponibilité maximal en toutes circonstances." title="Trusted est un automate redondant à trois modules (TMR) conçu pour garantir un niveau de sûreté et de disponibilité maximal en toutes circonstances.

Regarder maintenant
Solutions de système instrumenté de sécurité
Main Image
Compétence
Solutions de système instrumenté de sécurité

La protection du personnel, des procédés et de l'environnement immédiat est importante dans notre stratégie d'automatisation.

Découvrir nos fonctionnalités
Systèmes de sécurité des procédés
Main Image
Activités
Systèmes de sécurité des procédés

Nous proposons un large éventail de solutions de sécurité des procédés permettant de répondre aux exigences de sécurité spécifiques de vos procédés.

Découvrir nos fonctionnalités

Augmentation des performances et de la rentabilité

Avantages

  • Tolérance à plusieurs pannes
  • Identification précise des défauts
  • Aucune restriction sur le temps de réparation
  • Large couverture de test des défauts potentiels
  • Réduction de la taille et de la complexité du système d'exploitation

Caractéristiques

  • Intégration dans des systèmes de commande plus importants
  • Intégration dans notre solution PlantPAx®
  • Prise en charge de modules d'E/S 24 à 120 V c.c. ou 120 V
  • E/S haute densité (jusqu'à 40 canaux/module)
  • Conformité aux normes de sécurité avec test de course partielle des principaux clapets
  • Prise en charge des niveaux de performance requis pour la commande de turbomachines
  • Large gamme de modules dédiés conformes aux exigences SIL 3
  • Facilité d'emploi et d'entretien
Trusted est conçu pour respecter un large éventail d'exigences de sécurité et pour une intégration facile dans des solutions de commande plus importantes.

Homologations Trusted

Conformité aux normes de sécurité

Trusted est certifié par TÜV comme adapté aux applications devant respecter une ou plusieurs des normes de sûreté internationales suivantes :

  • CEI 61508:2010 (Ed 2), CEI 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Consultez les homologations des produits
Trouvez la solution qui vous convient avec nos services de procédé
Main Image
Activités
Trouvez la solution qui vous convient avec nos services de procédé

Sur un marché mondial où la concurrence ne cesse de croître, l’utilisation des technologies en vue de soutenir une croissance rentable de l’entreprise est au cœur des préoccupations de nombreuses compagnies, mais vous avez parfois besoin d’aide. Nous proposons une large gamme de services pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans l'automatisation.

Découvrir nos fonctionnalités
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
Logiciel de gestion par lots : évoluez pour gagner en flexibilité et en durée de fonctionnement
Logiciel de gestion par lots : évoluez pour gagner en flexibilité et en durée de fonctionnement
Blog
Logiciel de gestion par lots : évoluez pour gagner en flexibilité et en durée de fonctionnement
Les clients exigent de la variété. En mettant à niveau les logiciels de traitement par lots, les fabricants spécialistes de la production hybride et par lots peuvent augmenter la flexibilité, maîtriser les coûts et réduire les risques.
Une laiterie repense l’efficacité et le développement durable
Une laiterie repense l’efficacité et le développement durable
Case Study
Une laiterie repense l’efficacité et le développement durable
En collaboration avec l’intégrateur système Automation Werx, la laiterie Idaho Jersey Girls Dairy intègre ses opérations de traite avec le DCS PlantPAx.
Cytiva rationalise sa production biopharmaceutique
Cytiva rationalise sa production biopharmaceutique
Blog
Cytiva rationalise sa production biopharmaceutique
Grâce à l’automatisation et à l’innovation en matière de processus, Cytiva a rationalisé le contrôle des processus et l’automatisation de ses bioréacteurs et de ses lignes de production FlexFactory.
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Act... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Systèmes de sécurité des procédés Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes instrumentés de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right