Loading

Systèmes de commande CompactLogix

Nos automates CompactLogix™ et Compact GuardLogix® fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Ils utilisent un environnement de développement commun simple d’utilisation. Une intégration étroite entre le logiciel de programmation, l’automate et les modules d’E/S permet de réduire le temps de développement, ainsi que les coûts de mise en service et d’exploitation. Ces points communs permettent l’intégration économique d’une machine ou d’une application de sécurité dans un système de commande à l’échelle de l’usine grâce à la disponibilité de fonctionnalités de sécurité, de mouvement, discrètes et de variateur dans un même automate.
Automates programmables
      • Aperçu
      • Systèmes de commande ControlLogix
      • Systèmes de commande SoftLogix
    • Aperçu
    • Systèmes de commande ControlLogix
    • Systèmes de commande SoftLogix
      • Aperçu
      • Systèmes de commande CompactLogix
      • Automates de sécurité SmartGuard
      • Automates SLC500
    • Aperçu
    • Systèmes de commande CompactLogix
    • Automates de sécurité SmartGuard
    • Automates SLC500
      • Aperçu
      • Systèmes de commande Micro800
      • Systèmes de commande MicroLogix
    • Aperçu
    • Systèmes de commande Micro800
    • Systèmes de commande MicroLogix
  • Automates de procédé
Main Image

Automates CompactLogix 5480

Nos automates CompactLogix™  5480 Série 5069 sont des automates en temps réel dotés de Windows 10 IoT Enterprise exécuté parallèlement au moteur automate Logix. Notre CompactLogix 5480 utilise le même moteur automate repensé que celui déployé sur les automates ControlLogix® 5580 et CompactLogix 5380. Cette gamme d’automates Logix prend en charge les applications Windows intégrées, par exemple celles destinées aux analyses, à la collecte de données et aux calculs prévisionnels. La capacité de collecter des données et de prendre des décisions au niveau de la machine permet d’accompagner la solution The Connected Enterprise et présente des avantages pour les clients finaux et les OEM.

Détails sur le produit

Main Image

Automates CompactLogix et Compact GuardLogix 5380

Nos automates CompactLogix™ et Compact GuardLogix® 5380 fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Tous les automates standard et de sécurité utilisent un environnement de programmation moderne, l’application Logix Designer® Studio 5000, pour permettre aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes. Cet environnement commun optimise la productivité, réduit le temps de mise en service et gère la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP™ pour les applications de mouvement à grande vitesse et les solutions de sécurité jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité (SIL) 3/PLe. Ces automates sont idéaux pour les applications qui exigent des communications, des E/S et une commande d’axe hautes performances pour 32 axes maximum.

Détails sur le produit

Main Image

Automates CompactLogix 5370

Nos automates CompactLogix™ 5370 Série 1769 font partie du système Integrated Architecture®. Ces automates incluent une sécurité intégrée et utilisent le logiciel de programmation, le protocole réseau et les capacités d’information identiques à ceux utilisés par tous les automates Logix. Cela offre un environnement de développement commun pour tous les domaines de commande. Des outils et des caractéristiques identiques permettent aux utilisateurs de réduire les coûts d’investissement en ingénierie, de faciliter les diagnostics et le dépannage, et d’accélérer la mise sur le marché des applications de petite à moyenne taille.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Gamme CompactLogix Chevron RightChevron Right