Onduleurs à usage industriel
Nos onduleurs à usage industriel Série 1609-B disposent d'une conception industrielle robuste et bénéficient des performances de la gamme 1609-D, sans les fonctionnalités de mise en réseau et de batterie extensible. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou à l'arrière d'un panneau, et ils peuvent supporter des températures jusqu'à 50 C (122 F) avec une batterie en option.