Notre gamme de produits de commande industriels Allen‑Bradley® modifiés s'étend des composants matériels groupés aux panneaux personnalisables pour un large éventail de secteurs. Chacune de ces solutions permet d'accélérer la commercialisation et de réduire le coût total de conception, de développement et de livraison de votre machine.
Plus de produits, plus d'options, plus de rapidité
Un véritable service après-vente offrant des disponibilités selon vos objectifs
Vous n'avez plus besoin d'attendre pendant des semaines des produits de commande industriels adaptés à vos besoins dans la mesure où notre stratégie de disponibilité permet la conception, le développement et la livraison des produits à l'issue de la durée totale du cycle de commande la plus courte.
Que nous vous fournissions un produit simple ou un assemblage modifié, notre objectif est d'offrir les solutions personnalisées les plus proches possibles du client.
Du devis à la livraison, un interlocuteur unique
- Un seul fournisseur source pour les produits standard et modifiés
- Flexibilité des produits propre au client
- Projets à petite échelle pour des exigences client répétitives
- Performances uniformes en matière de qualité et de livraison
Alimentation, protection et surveillance
Les panneaux de système de distribution Allen‑Bradley offrent une alimentation triphasée partout où elle est nécessaire dans l'atelier. Nos panneaux entièrement assemblés et personnalisables contrôlent, alimentent et protègent les applications critiques.
- Panneau de distribution à face neutre listé UL 891
- Système de distribution décentralisé dans l'atelier
- Assemblages de bouton-poussoir
- Disjoncteur principal jusqu'à 1 200 A
- Disjoncteur de circuit de dérivation jusqu'à 250 A