Loading

Solutions de commande de turbomachine

Durée de fonctionnement améliorée grâce à des fonctionnalités de communication et de diagnostic étendues
Solutions de commande de turbomachine

La commande des turbomachines (TMC) intègre une technologie de commande et de visualisation standard, commerciale et prête à l’emploi permettant une installation et un dépannage rapides pour un coût total de possession inférieur. Les solutions de compresseurs monoétagés et de turbines à vapeur mono ou bivannes sont toutes préconfigurées avec des algorithmes de commande TMC éprouvés. Ces solutions offrent des fonctionnalités de communication et de diagnostic étendues pour une durée de fonctionnement améliorée.


Commande de train optimisée

Technologie de commande éprouvée et savoir-faire en matière d’applications

Nos systèmes TMC coordonnés vous apportent une commande du train optimisée. Celle-ci vous permet d’optimiser l’efficacité et par conséquent de réduire les délais et les coûts nécessaires au support et à la maintenance du système. De plus, notre solution aide à :

  • améliorer la stabilité et la réactivité de l’unité ;
  • automatiser le démarrage et l’arrêt ;
  • fournir une souplesse d’emploi améliorée et une performance accrue du site ;
  • offrir une vue précise des paramètres clés de turbomachines.

Régulateur de turbine à vapeur
Main Image
Brochure
Régulateur de turbine à vapeur

Ce dispositif est construit sur une plate-forme matérielle commune qui accélère la vitesse d'exécution et les capacités de communication.

Télécharger maintenant

Régulateur de turbine à vapeur

Contrôle complet pour les applications à turbine à vapeur mono ou bivannes

Grâce à l’assemblage préprogrammé destiné à faciliter l’installation, notre régulateur de turbine à vapeur fournit une technologie avancée et encore plus de fonctionnalités à la commande de turbine à vapeur.


Automate pour compresseur monoétagé

Commande antisurtension dans un ensemble économique

Préprogrammé et facile à installer, l’automate pour compresseur monoétagé fournit une technologie avancée et davantage de fonctionnalités à la commande antisurtension et de capacité du compresseur.

Automate pour compresseur monoétagé
Main Image
Brochure
Automate pour compresseur monoétagé

Un automate antisurcharge de compresseur économique qui fournit des algorithmes de commande avancés pour un fonctionnement sûr, avec une parfaite maîtrise de l'énergie, pour l'ensemble du domaine de fonctionnement du compresseur.

Télécharger maintenant

Savoir-faire en matière d’industries et d’applications

Forts d’une solide expérience et de multiples installations réussies, nous avons livré des milliers de systèmes de commande de turbomachines dans le monde entier.

Nos solutions de commande de turbomachines peuvent vous aider à optimiser la production et s'étendent à différents secteurs, dont les suivants :

  • Agroalimentaire
  • Sciences de la vie
  • Pétrole et gaz
  • Génération de puissance
Solutions de sécurité des procédés
Main Image
Activités
Solutions de sécurité des procédés

La protection du personnel, des procédés et de l’environnement a un rôle majeur dans notre stratégie d’automatisation. Nous proposons une large variété de solutions de sécurité adaptées aux procédés pour répondre à vos besoins uniques.

Découvrir nos fonctionnalités
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right