Loading

Système de commande AADvance

Système instrumenté de sécurité tolérant aux pannes
Système de commande AADvance hero image
Solutions Procédé
      • Aperçu
      • Gestion par lots de base
      • Gestion par lots globale
    • Aperçu
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots globale
  • L'optimisation
      • Aperçu
      • Systèmes instrumentés de sécurité
      • AADvance
      • Trusted
      • ControLogix SIL 2
    • Aperçu
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • AADvance
    • Trusted
    • ControLogix SIL 2
  • Services
      • Aperçu
      • Migration du système de contrôle-commande
      • Système de contrôle-commande PlantPAx
    • Aperçu
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Système de contrôle-commande PlantPAx

Que vous ayez besoin d'architectures SIL 1 à 3 avec sécurité intégrée ou redondantes à trois modules et tolérantes aux pannes, nous pouvons répondre à vos exigences en matière de système instrumenté de sécurité. Notre système de commande tolérant aux pannes AADvance® est un système instrumenté de sécurité entièrement distribué et évolutif.


Réduction des risques de sécurité

Protection du personnel, de l'environnement et des actifs de production

Notre solution AADvance permet d'appliquer différents niveaux de redondance de module, en fonction des parties spécifiques de votre application. Cette solution permet de spécifier le niveau d'intégrité de sécurité et de disponibilité nécessaire dans votre usine.

Voir plus de solutions de système instrumenté de sécurité Découvrez nos solutions de sécurité de procédés
Brochure sur le système de sécurité AADvance
Main Image
Brochure
Brochure sur le système de sécurité AADvance

Le système AADvance® comprend des modules de processeur, des modules d'E/S et des assemblages de raccordement sur site qui peuvent être facilement assemblés et configurés.

Télécharger maintenant
Système de sécurité vidéo AADvance
Main Image
Présentation
Système de sécurité vidéo AADvance

La solution AADvance est une véritable architecture distribuée et évolutive, comprenant un automate matériel et un environnement logiciel.

Regarder maintenant

Fonctionnement optimal et perturbations opérationnelles réduites

Avantages

  • Hautes performances
  • Vastes capacités d'intégration
  • Puissance de traitement distribuée
  • Redondance évolutive pour la tolérance aux pannes
  • Appropriée pour les systèmes d'E/S de toute taille
  • Économique pour SIL 1 à 3 dans le même système
  • Configuration et gestion du système centralisées simples

Caractéristiques

  • Certification CEI 61508 (TÜV et Exida)
  • Configuration à sécurité intégrée et tolérante aux pannes
  • Prise en charge de SIL 1 à SIL 3
  • Connectivité CIP à PlantPAx®
Le système de sécurité AADvance est un système instrumenté de sécurité évolutif qui offre une redondance flexible des automates.

Formations

Entretien et dépannage du système AADvance

Nos cours AADvance fournissent une présentation complète du matériel, des logiciels et du dépannage du système AADvance.

À l'issue de la formation, vous devriez être en mesure de :

  • Comprendre le fonctionnement du système AADvance en tant qu'automate à sécurité intégrée
  • Comprendre les limites de configuration du système
  • Concevoir et assembler un système complet
  • Sélectionner le matériel adéquat en fonction des E/S
S'inscrire à une formation AADvance
Formation complète sur le système AADvance (AADvance Comprehensive System Training)
Main Image
Brochure
Formation complète sur le système AADvance (AADvance Comprehensive System Training)

Ce cours fournit une présentation complète du matériel, des logiciels et de la résolution des problèmes du système AADvance.

Télécharger maintenant
Formation à la maintenance du système AADvance
Main Image
Brochure
Formation à la maintenance du système AADvance

Programme de formation au fonctionnement, à la maintenance et au dépannage du système AADvance : Ce cours fournit une présentation du matériel, des logiciels et de la résolution des problèmes du système AADvance.

Télécharger maintenant

Outils AADvance

Formation et documentation supplémentaires

Nous proposons des outils supplémentaires qui vous permettent de répondre à vos besoins en formation et implémentation AADvance, au moment et de la façon appropriés.

Manuel de conception de système de commande AADvance
Main Image
Manuel
Manuel de conception de système de commande AADvance

L'automate AADvance est spécifiquement conçu pour la sécurité fonctionnelle et les applications de commande essentielles ; il offre une solution flexible pour répondre aux exigences à petite échelle.

Télécharger maintenant
Guide de configuration de l'automate AADvance
Main Image
Manuel
Guide de configuration de l'automate AADvance

La station de travail d'ingénierie s'exécute sur le Workbench AADvance développé spécifiquement pour le système AADvance qui vous permet de configurer votre système.

Télécharger maintenant

Homologations AADvance

Conformité aux normes de sécurité

AADvance est certifié par TÜV comme adapté aux applications devant respecter une ou plusieurs des normes de sécurité internationales suivantes :

  • CEI 61508 jusqu'à SIL 3, CEI 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Consultez les homologations des produits

Support

Votre solution avec nos services

Sur un marché mondial où la concurrence ne cesse de croître, l'exploitation de la technologie afin de soutenir une croissance rentable de l'entreprise est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises, mais vous avez parfois besoin d'aide. Nous proposons une large gamme de services pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans l'automatisation.

En savoir plus sur nos services de procédés
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Act... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Systèmes de sécurité des procédés Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes instrumentés de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right