Loading

Capteurs de température

Nos sondes de température et nos automates de procédé permettent une configuration rapide et assurent une gestion et une commande précises de la température dans de nombreuses applications.
Détecteurs et interrupteurs
      • Aperçu
      • Photoélectrique
      • Proximité inductif
      • Ultrasons
      • Capacitifs
      • Détection 3D reconfigurable
      • Outil de choix des détecteurs
    • Aperçu
    • Photoélectrique
    • Proximité inductif
    • Ultrasons
    • Capacitifs
    • Détection 3D reconfigurable
    • Outil de choix des détecteurs
      • Aperçu
      • Interrupteurs de fin de course de précision compacts
      • Interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux
      • Interrupteurs de fin de course à usage intensif
      • Interrupteurs de fin de course métalliques
    • Aperçu
    • Interrupteurs de fin de course de précision compacts
    • Interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux
    • Interrupteurs de fin de course à usage intensif
    • Interrupteurs de fin de course métalliques
      • Aperçu
      • Capteurs de pression
      • Régulateurs de température
      • Interrupteurs de niveau
      • Détecteurs d'état électroniques
      • Détecteurs d'état de détection de la vitesse
    • Aperçu
    • Capteurs de pression
    • Régulateurs de température
    • Interrupteurs de niveau
    • Détecteurs d'état électroniques
    • Détecteurs d'état de détection de la vitesse
      • Aperçu
      • Lecteur de codes 48CR
      • RFID haute fréquence, Série 56RF
    • Aperçu
    • Lecteur de codes 48CR
    • RFID haute fréquence, Série 56RF
      • Aperçu
      • Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux, Série 440H
      • Interrupteurs antidéflagrants pour environnements dangereux, Série 440
    • Aperçu
    • Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux, Série 440H
    • Interrupteurs antidéflagrants pour environnements dangereux, Série 440
Main Image

Commandes de température électromécaniques

Notre famille de détecteurs d'états série 837, du type commandes électromécaniques de température, comprend notamment des commandes de température durcies pour usage industriel. Ces dispositifs emploient la technologie de pression de vapeur pour détecter les variations de température. Leur précision de répétition type est de ±2 °F.

Détails sur le produit
Main Image

Sondes de température à résistance, Série 837RTD

Nos sondes de température série 837RTD sont dotées d'une plage de température étendue, de -50 à +200 °C (de -58 à +392 °F), de différentes longueurs de sonde et d'un grand nombre de connexions pour procédés.

Détails sur le produit
Main Image

Capteurs de température électroniques, Série 837T

Nos capteurs de température électroniques série 837T peuvent mesurer la température des liquides, gaz et vapeurs entre -50 et 250 °C (-58 et 482 °F). Ces capteurs disposent d'un boîtier robuste et anticorrosion, et sont disponibles avec ou sans écran avec la technologie IO-Link et des sorties discrètes et analogiques. Il existe différentes connexions, notamment des options sanitaires, et longueurs de sonde pour offrir de la flexibilité aux applications.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs d'état des actifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Régulateurs de température Chevron RightChevron Right