Loading

Contacteurs CEI

Nos contacteurs CEI proposent des entraînements c.a. et c.c. Ils sont écologiques, polyvalents et flexibles. Ces contacteurs peuvent protéger vos autres dispositifs tout en offrant les performances escomptées.
Contacteurs de commande de moteur
  • Contacteurs combinés
      • Aperçu
      • Élevé
      • Standard
      • Miniature
      • Contacteurs de sécurité
      • Contacteurs de commutation de condensateurs
    • Aperçu
    • Élevé
    • Standard
    • Miniature
    • Contacteurs de sécurité
    • Contacteurs de commutation de condensateurs
      • Aperçu
      • 300 c.a.
      • Usage déterminé Série 400
      • Traversant, Série 500F
      • Câblage par le haut, Série 500
      • Contacteurs à coupure sous vide
    • Aperçu
    • 300 c.a.
    • Usage déterminé Série 400
    • Traversant, Série 500F
    • Câblage par le haut, Série 500
    • Contacteurs à coupure sous vide
  • Contacteurs électroniques
IEC Contactors Family

Contacteurs nouvelle génération

Nos contacteurs nouvelle génération Série 100-E sont disponibles en différentes tailles de 9 à 2 650 A, ce qui permet de réduire la largeur et le poids, tout en économisant de l'espace de panneau. Les bobines c.a./c.c. électroniques universelles facilitent le choix et permettent des économies d'énergie significatives et une connexion directe aux API pour les contacteurs de plus de 100 A.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs standard CEI

Nos contacteurs Série 100-C offrent une conception hautes performances permettant une économie d'espace avec les appareils de 9 à 97 A. Ces contacteurs à faible consommation électrique sont conçus pour commander des moteurs et d'autres charges.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs de puissance miniatures CEI

Nos contacteurs de puissance miniatures CEI Série 100-K sont conçus pour les applications commerciales et industrielles conventionnelles où l'espace panneau est compté. Ces dispositifs miniatures larges de 45 mm sont moins épais et exigent une profondeur de panneau plus faible que les contacteurs de puissance CEI standard. Les contacteurs de puissance miniatures CEI série 100-K constituent la gamme de remplacement complète de la famille des contacteurs série 100-M.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs de sécurité CEI

Nos contacteurs de sécurité CEI série 100S/104S fournissent les performances de contact couplé mécaniquement ou miroir jusqu'à 750 A requises dans les circuits de réaction pour les applications de sécurité modernes. Les contacteurs de sécurité série 100S offrent une isolation sûre des charges dangereuses en mouvement grâce à un contact miroir. Les contacts miroirs fournissent une indication fiable de l'état ouvert ou fermé des pôles de puissance principaux.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs de commutation de condensateurs

Nos contacteurs de commutation de condensateurs Série 100Q sont conçus pour commuter des batteries de condensateurs. Les éléments résistants insérés en amont permettent de limiter les courants d'appel trop forts. Cela permet d'atténuer la sollicitation des contacteurs et des condensateurs. Nos contacteurs sont compacts et économiques et n'emploient pas de self à air.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contacteurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contacteurs CEI Chevron RightChevron Right