Loading

Codeurs absolus

Commande d’axe
      • Aperçu
      • Systèmes d’entraînement intelligent iTRAK
      • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
      • Système de convoyeur intelligent QuickStick
    • Aperçu
    • Systèmes d’entraînement intelligent iTRAK
    • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
    • Système de convoyeur intelligent QuickStick
      • Aperçu
      • Commande à axe unique
      • Commande multiaxes
      • Commande autonome
      • câbles
    • Aperçu
    • Commande à axe unique
    • Commande multiaxes
    • Commande autonome
    • câbles
  • Servo-moteurs rotatifs
      • Aperçu
      • Guidage intégré
      • Actionneurs linéaires
      • Servomoteurs linéaires
    • Aperçu
    • Guidage intégré
    • Actionneurs linéaires
    • Servomoteurs linéaires
      • Aperçu
      • FactoryTalk Motion Analyzer
      • Logiciel UltraWARE
    • Aperçu
    • FactoryTalk Motion Analyzer
    • Logiciel UltraWARE
      • Aperçu
      • Codeurs absolus
      • Codeurs incrémentaux
      • Modules de sortie codeur
    • Aperçu
    • Codeurs absolus
    • Codeurs incrémentaux
    • Modules de sortie codeur

Les machines ultraperformantes dépendent d'un signal de retour précis et fiable sur les mouvements pour fonctionner au maximum de leur potentiel. Ces codeurs peuvent compléter vos systèmes de mouvement avec des options riches en fonctionnalités qui accélèrent l'intégration, améliorent la sécurité et augmentent la flexibilité. Lorsque l'efficacité et la longévité sont importantes, nos codeurs absolus vous permettent de déployer des machines en toute confiance.


EtherNet/IP – Codeurs absolus
EtherNet/IP – Codeurs absolus
EtherNet/IP – Codeurs absolus
Étendez les avantages de votre système de commande de mouvement EtherNet/IP en intégrant ces codeurs avec des options de mouvement intégré et de sécurité CIP.
Détails sur le produit
Codeurs absolus magnétiques multi-tours
Codeurs absolus magnétiques multi-tours
Codeurs absolus magnétiques multi-tours
Ces codeurs fournissent des données de mouvement précises et utilisent l'interface série synchrone pour offrir une résolution de 24 bits sur seulement cinq fils.
Détails sur le produit
Codeurs absolus magnétiques multi-tours DeviceNet
Codeurs absolus magnétiques multi-tours DeviceNet
Codeurs absolus magnétiques multi-tours DeviceNet
Ces codeurs augmentent la valeur de votre réseau DeviceNet en fournissant des données de position sans avoir besoin de cartes d'entrée dédiées.
Détails sur le produit
Codeurs absolus Sinus/Cosinus
Codeurs absolus Sinus/Cosinus
Codeurs absolus Sinus/Cosinus
Concevez des systèmes servovariateurs numériques ultraperformants grâce à ces codeurs avec commutation, précision de vitesse et contrôle de position, le tout dans un seul dispositif.
Détails sur le produit
Codeurs absolus à tour unique
Codeurs absolus à tour unique
Codeurs absolus à tour unique
Améliorez la durée de fonctionnement et la longévité de vos machines grâce à ces codeurs monotour de classe de protection NEMA 4 et à usage intensif.
Détails sur le produit
Codeurs absolus à tour unique hautes performances
Codeurs absolus à tour unique hautes performances
Codeurs absolus à tour unique hautes performances
Augmentez la valeur de votre machine avec ces codeurs absolus monotour de classe de protection NEMA 4 et 13 qui fournissent des données de mouvement riches, même dans des environnements difficiles.
Détails sur le produit
Codeurs absolus à tour unique avec broche de réglage du zéro
Codeurs absolus à tour unique avec broche de réglage du zéro
Codeurs absolus à tour unique avec broche de réglage du zéro
La conception compacte et les données de sortie haute résolution de ces appareils excellent dans les applications où la précision du positionnement est indispensable, mais où l'espace est compté.
Détails sur le produit

Décodage des codeurs

Dans l'épisode 5 de ROK Talk, Rob invite Linxi Gao à revenir sur le podcast pour discuter de la façon de choisir un codeur. Linxi parle des variables à prendre en compte, des points de départ, des informations à recueillir, etc. 

  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Codeurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Codeurs absolus Chevron RightChevron Right