Nos ordinateurs pour environnement dangereux combinent des homologations pour environnement dangereux et une résistance à des températures plus extrêmes que n’importe quelle autre solution du marché. Certains secteurs industriels tels que les industries pétrolière et gazière, chimique et minière emploient des produits potentiellement explosifs sur des sites qui mettent le matériel à rude épreuve. Ces ordinateurs sont conçus pour supporter des températures extrêmes. Les ordinateurs peuvent bénéficier d’un indice IECEx, ATEX, INMETRO et UL pour environnements dangereux. Les terminaux peuvent être à technologie tactile capacitive projetée (PCAP) ou de type tactile résistif analogique.

Ordinateurs avec écran intégré pour environnement dangereux
Nos ordinateurs pour environnement dangereux avec écran intégré Série 6181X sont homologués IECEx, ATEX catégorie 3 (pour le gaz et la poussière) et sont homologués UL pour les environnements dangereux de classe I, division 2. Ces ordinateurs encastrés sont homologués pour des environnements extrêmes. Les afficheurs couleur TFT 12.1 pouces se déclinent en deux versions : à technologie tactile capacitive projetée (PCAP) ou de type tactile résistif analogique. La lisibilité en plein soleil ainsi que d'autres fonctionnalités rendent ces ordinateurs incontournables pour maintenir la productivité dans des environnements de travail dangereux.

Ordinateurs pour environnement dangereux sans écran
Nos ordinateurs sans écran pour environnement dangereux série 6181X et 1200XT sont homologués IECEx, ATEX catégorie 3 (pour le gaz et la poussière) et sont certifiés UL pour les environnements dangereux de classe I, division 2. Ces ordinateurs à montage mural sont homologués pour une utilisation en environnement extrême.

Ordinateurs sans affichage Atom Class pour environnement dangereux
Notre gamme de produits VersaView 5000 offre des PC embarqués Intel Atom class avec certifications UL Classe 1, Div 2 et ATEX Catégorie 2. Ces unités sont également proposées avec des options de revêtement enrobant.