Loading

Finales de carrera para zonas peligrosas

Sensores e interruptores
      • Información general
      • Fotoeléctrico
      • De proximidad inductivos
      • Ultrasónicos
      • Capacitivos
      • Detección 3D reconfigurable
      • Herramienta de selección de sensores
    • Información general
    • Fotoeléctrico
    • De proximidad inductivos
    • Ultrasónicos
    • Capacitivos
    • Detección 3D reconfigurable
    • Herramienta de selección de sensores
      • Información general
      • Finales de carrera compactos/de precisión
      • Finales de carrera para zonas peligrosas
      • Interruptores de final de carrera para aplicaciones severas
      • Finales de carrera de metal
    • Información general
    • Finales de carrera compactos/de precisión
    • Finales de carrera para zonas peligrosas
    • Interruptores de final de carrera para aplicaciones severas
    • Finales de carrera de metal
      • Información general
      • Sensores de presión
      • Controladores de temperatura
      • Sensores de nivel
      • Sensores de condiciones de estado sólido
      • Sensores de estado de detección de velocidad
    • Información general
    • Sensores de presión
    • Controladores de temperatura
    • Sensores de nivel
    • Sensores de condiciones de estado sólido
    • Sensores de estado de detección de velocidad
      • Información general
      • Lector de códigos 48CR
      • RFID de alta frecuencia 56RF
    • Información general
    • Lector de códigos 48CR
    • RFID de alta frecuencia 56RF
      • Información general
      • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
      • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440
    • Información general
    • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
    • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440

Los interruptores de zona peligrosa están diseñados para utilizarse en aplicaciones tales como refinerías, destilerías, elevadores de granos y molinos de harina en las que puede haber gases u otros materiales peligrosos.

De contacto sellado NEMA Tipo 13 802R
De contacto sellado NEMA Tipo 13 802R
De contacto sellado NEMA Tipo 13 802R
Our Bulletin 802R NEMA Type 13 Sealed Contact Hazardous Location Limit Switches feature a rugged single contact, hermetically sealed in a glass envelope that has excellent contact reliability even in contaminated atmospheres.
Detalles del producto
Contacto sellado 802XR NEMA Tipo 7 y 9
Contacto sellado 802XR NEMA Tipo 7 y 9
Contacto sellado 802XR NEMA Tipo 7 y 9
Our Bulletin 802XR NEMA Type 7 and 9 Sealed Contact Hazardous Location Limit Switches operate in atmospheres and locations defined as Class I, Groups B, C or D or Class II, Groups E, F or G in the National Electrical Code.
Detalles del producto
Resistente al agua NEMA 802X
Resistente al agua NEMA 802X
Resistente al agua NEMA 802X
Our Bulletin 802X NEMA Type 4 watertight limit switches are designed for indoor use to protect the internal parts against water seepage, splashing, falling water, or hose directed water.
Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Finales de carrera Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Finales de carrera para zonas peligrosas Chevron RightChevron Right