Módulos de E/S Compact 5000
Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix. Son los módulos de E/S locales en un sistema CompactLogix™ 5380 Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480, también hay opciones de seguridad disponibles. Estos módulos son la solución ideal de E/S distribuida en una red EtherNet/IP para controladores ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480, CompactLogix® 5580 y GuardLogix 5580 con restricciones del módulo de seguridad. Además, son una excelente opción para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.