Loading

Redes ControlNet

Nuestra rede ControlNet™ es una red de control abierta que satisface las demandas de aplicaciones en tiempo real de alto rendimiento efectivo. ControlNet admite enclavamiento de controlador a controlador y control en tiempo real de E/S, variadores y válvulas. También proporciona conexión en red de control en aplicaciones discretas y de proceso, incluidas aplicaciones de alta disponibilidad.
Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso
Main Image

Productos conectados con ControlNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados con ControlNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface ControlNet incorporada o se conectan a la red ControlNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos brindando asistencia técnica a sus aplicaciones de alto rendimiento efectivo en tiempo real.

Detalles del producto

Main Image

Medios físicos de red ControlNet

Los medios físicos de la red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de su red. El cable coaxial ControlNet es un cable de blindaje cuádruple coaxial RG-6 y de baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Ofrecemos distintos conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes ControlNet Chevron RightChevron Right