Loading

Tecnología de variador de frecuencia variable inteligente

Los variadores PowerFlex® con tecnología TotalFORCE® aumentan la productividad y el tiempo productivo
Ingeniera en una planta, con un chaleco amarillo de seguridad, auriculares y casco, parada frente a las maquinarias
Variadores
      • Información general
      • Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura
      • Variadores de CA de bajo voltaje compactos
      • Descripción general
    • Información general
    • Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura
    • Variadores de CA de bajo voltaje compactos
    • Descripción general
      • Información general
      • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000
      • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
      • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
      • Descripción general
    • Información general
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000
    • Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
    • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
    • Descripción general
  • Variadores de CC
  • Soluciones agrupadas en una suite
      • Información general
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Software Connected Components Workbench
      • Software DriveTools SP
    • Información general
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
  • Tecnología de variador de frecuencia variable inteligente

Supere sus desafíos de producción más importantes

Análisis predictivo, control adaptativo y mucho más

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex con tecnología TotalFORCE ofrecen control de motores de alto rendimiento, capacidades avanzadas de automonitoreo y datos del sistema operativo en tiempo real. Los clientes se benefician de esta tecnología inteligente que les permite:

  • Aumentar la productividad.
  • Aumentar el tiempo productivo de los equipos
  • Mejorar los ahorros de energía y de mantenimiento

Independientemente de su industria o aplicación, los variadores PowerFlex pueden ayudarle a lograr sus metas de producción y de eficacia operativa.

El 95 % de las compañías industriales de Fortune 100 utilizan productos y servicios de Rockwell Automation y sus socios

Aumente la productividad con los variadores inteligentes

Convierta su línea de fabricación en una ventaja estratégica

Con frecuencia, los caballos de batalla de sus operaciones, los variadores PowerFlex, le brindan la potencia que usted necesita para impulsar una productividad óptima y le ofrecen información en tiempo real para que sus equipos puedan tomar decisiones rápidamente para mantenerse productivos.

A diferencia de otros variadores en el mercado, los variadores PowerFlex con tecnología TotalFORCE pueden:

  • Reducir el tiempo de puesta en marcha con ajustes automáticos de variadores y controles adaptativos que se adaptan automáticamente a las condiciones de operación y se ajustan para mantener la producción
  • Predecir la vida útil de los componentes internos, controlar los activos conectados y brindar notificaciones avanzadas para reducir el tiempo improductivo no planificado
  • Prevenir los desechos de producción con información avanzada para reducir los eventos de interrupciones no planificadas
  • Brindar una capa de defensa contra los efectos de la corrosión con protección contra gases corrosivos (XT)
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Two engineers inspect outdoor aggregate operation
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Los sistemas de control industrial en tiempo real aumentan la producción

Los sistemas de control inteligente de motores pueden hacer la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. Los variadores de frecuencia variable PowerFlex brindan un control preciso de motores. Además de datos del sistema operativo en tiempo real para ayudar a mejorar la productividad, el tiempo productivo y los ahorros de energía

El tiempo improductivo no planificado les cuesta a los fabricantes industriales casi 50 mil millones de dólares al año - Forbes

Reduzca el tiempo improductivo del equipo con el mantenimiento predictivo

Los variadores PowerFlex con tecnología TotalFORCE ofrecen un enfoque de tiempo productivo proactivo

Con la información adecuada sobre el estado de su sistema, usted puede reducir el tiempo improductivo, los costos de mantenimiento y de piezas de repuesto, y el desgaste mecánico.

Los operadores reciben notificaciones sobre los problemas que pueden comprometer los variadores de frecuencia variable o el estado del motor, como calentamiento, fusible fundido, horas de tiempo de ejecución de componente. Con los datos de análisis predictivo, usted puede tomar medidas y controlar las interrupciones, reparar o reemplazar equipos durante el tiempo improductivo programado.

Aumente el tiempo productivo de los equipos con datos en tiempo real:

  • Al modelar el rendimiento esperado de los equipos
  • Al recibir notificaciones a través de una red de Ethernet segura cuando los componentes del variador alcanzan un estado predefinido de vida útil prevista
  • Al recibir datos de control en tiempo real del rendimiento de los motores (monitoreo continuo del estado del sistema)
  • Al establecer modelos analíticos para medir la temperatura ambiente, la velocidad de los equipos u otras características
Aumente productividad y el tiempo de funcionamiento
Dos personas con cascos y chaquetas de seguridad amarillas viendo monitores que muestran planos de la planta
Folleto
Aumente productividad y el tiempo de funcionamiento

Los variadores de CA PowerFlex® 755T proporcionan un control de motores flexible de alto rendimiento para aplicaciones industriales exigentes.

Descárguelo ahora

Reduzca los costos energéticos

Ventaja de tecnología de controladores inteligentes
Vista aérea a la distancia del exterior de una gran planta de fabricación de acero. Tres secciones de la planta se identifican con puntos de colores y nombres: Sala de control, Horno de arco eléctrico y Línea de selección.
Demostración interactiva
Ventaja de tecnología de controladores inteligentes

Invertir en automatización industrial con variadores de frecuencia variable inteligentes PowerFlex ayuda a mejorar el rendimiento y el tiempo productivo de la planta gracias a su:

  • Control adaptativo, antibalanceo
  • Análisis en tiempo real, alertas de mantenimiento predictivo
  • Mitigación armónica y regeneración de energía
Descubra cómo

El consumo de energía constituye uno de los mayores costos operativos en la fabricación

Los efectivos variadores PowerFlex cumplen con las nuevas directivas de energía para Ecodesign, lo que le permite establecer el “tamaño adecuado” de los variadores según las necesidades de potencial de su aplicación.

  • La tecnología de sección de entrada activa disponible devuelve la energía regenerativa a la fuente de alimentación de entrada
  • El control adaptativo ayuda a garantizar el óptimo ajuste del variador para maximizar la corriente de salida y el par del motor
  • La pausa de energía reduce la velocidad del ventilador y coloca los variadores PowerFlex 755T o la fuente de alimentación de bus en un estado de baja energía
  • La mitigación de armónicos y la corrección del factor de potencia pueden reducir el consumo energético
  • Reducir la velocidad del motor puede ahorrar hasta un 50 % de la energía utilizada
  • Asegure operaciones de eficiencia energética con pruebas y validaciones para el variador PowerFlex y la combinación de motor que sea más productiva

Aumente el tiempo productivo y ahorre energía

Un variador de frecuencia variable PowerFlex con tecnología TotalFORCE proporciona un sistema de control industrial en tiempo real

RA reloj rojo que marca las 5 pm

Neumático y caucho

Reducción del tiempo improductivo en al menos un 10 % con los eficientes variadores PowerFlex

Conozca más sobre nuestra industria automotriz y de neumáticos
Cubo de metal rojo de RA que derrama agua

Metales

Eficiencia energética que amortiza el cambio de tecnología en menos de 6 meses

Conozca más sobre nuestra industria de metales
Conector del cable de extensión rojo RA

Minería

La energía ahorrada en diversas aplicaciones y operaciones supera el 30%

Conozca más sobre la industria minera
Pozo petrolero RA rojo

Petróleo y gas

Optimización del espacio superior al 50 % en comparación con el espacio de los variadores tradicionales

Conozca más sobre la industria de gas y petróleo
Más información

Use los variadores PowerFlex con tecnología TotalFORCE® para resolver problemas

Industrias automotriz y de neumáticos
dentro de una planta de fabricación de neumáticos, los neumáticos bajan por una correa transportadora. La operación se incrementa con los variadores de frecuencia variable inteligentes que controlan los motores en todo el proceso de fabricación
Folleto
Industrias automotriz y de neumáticos

Hasta 200 materias primas diferentes combinadas con química, física e ingeniería para lograr neumáticos con el mayor nivel de comodidad, rendimiento, confiabilidad y seguridad. Los variadores de frecuencia variable PowerFlex se pueden utilizar para casi todo el proceso de producción.

Lea ahora
Petróleo y gas
Las plataformas petroleras mar adentro necesitan controles industriales de los motores, como los variadores de frecuencia variable PowerFlex, para aumentar la productividad y el tiempo productivo. Panorama de una plataforma de procesamiento central de gas y petróleo al atardecer donde se produce, se tratan hidrocarburos, luego se los envía a refinerías, petroquímicas, plantas de generación de energía y buques cisterna para exportación.
Folleto
Petróleo y gas

La alta competitividad del sector del gas y petróleo exige que las organizaciones mejoren continuamente sus operaciones para que sigan siendo rentables. Por este motivo, las empresas están indicando que buscan tecnología de producción inteligente cuando renuevan un sistema.

Lea ahora
Minería
Cinco camiones mineros amarillos grandes transportando carbón u otro mineral negro extraído de una cantera.
Folleto
Minería

Los equipos de bajo rendimiento y el tiempo improductivo reducen su ventaja competitiva. Una solución mejor requiere un equipo inteligente. Los variadores de frecuencia variable inteligentes ofrecen datos en tiempo real para ayudar a aumentar la productividad y el tiempo productivo, además de reducir los costos energéticos y de mantenimiento. 

Lea ahora
Metales
Acero fundido caliente blanco brillante y amarillo que se vierte desde un depósito grande en una fundidora de acero. Chispas blancas y humo naranja en el entorno.
Folleto
Metales

Dispositivos de control inteligente de motores que ofrecen datos en tiempo real sobre la operación para anticiparse a los problemas de producción, corregirlos rápidamente o eliminarlos por completo. La tecnología del variador de frecuencia variable PowerFlex ayuda a evitar el tiempo improductivo no planificado que puede implicar pérdidas de miles de dólares por hora.

Lea ahora

Opciones de variador de frecuencia variable inteligente

Loading
Loading
Loading

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755TR-Video
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Variadores PowerFlex 755TR para soluciones regenerativas

Este video ilustra las ventajas del hardware modular y los componentes incorporados.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755TM-DriveSystem-Video
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Sistema de variadores PowerFlex 755TM para soluciones de bus común

Más información sobre los sistemas de variadores de bus común PowerFlex 755TM.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755T-with-XT-Corrosive-Gas-Protection
Download File

Network error

Download File: https://preview1.assetsadobe.com/is/content/rockwellautomation/PowerFlex-755T-with-XT-Corrosive-Gas-Protection-AVS.m3u8
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Variadores PowerFlex 755T con protección contra gases corrosivos XT

Más información sobre los variadores PowerFlex 755T con protección contra gases corrosivos XT. Vea cómo los variadores PowerFLex 755T con XT ayudan a proteger sus equipos en aplicaciones con posibilidades de corrosión.


Loading
¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestra amplia experiencia en la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
Recomendado para usted
Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnología de variador de frecuencia variable inteligente Chevron RightChevron Right