Encoders absolutos en EtherNet/IP
Nuestros encoders absolutos EtherNet/IP están diseñados con un switch Ethernet incorporado y puertos Ethernet dobles para admitir redes lineales y topologías de anillo a nivel de dispositivos. Debido a que proporcionan una retroalimentación auxiliar a través de una red EtherNet/IP, estos encoders eliminan la necesidad de cableado punto a punto. Estos encoders están diseñados para un alto rendimiento y confiabilidad en ambientes industriales difíciles. Las ofertas de encoder incluyen modelos que incorporan el encoder como un solo eje de retroalimentación para aplicaciones de máquina que utilizan el movimiento integrado en EtherNet/IP. También ofrecemos modelos diseñados para aplicaciones de seguridad que requieren funciones de seguridad de monitoreo de velocidad, dirección o posición.