Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial
Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-B cuentan con el diseño industrial resistente y el rendimiento de la línea 1609-D, sin las capacidades de conexión en red y de batería expandible. Se pueden montar en rieles DIN o en la parte trasera del panel y pueden soportar temperaturas de hasta 50 °C (122 °F) con una batería opcional.