Loading

Disyuntores

Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

Nuestros disyuntores incluyen disyuntores para riel DIN industriales, disyuntores miniatura de alta densidad, protectores de circuitos de motores, dispositivos protectores operados a corriente, disyuntores miniatura y dispositivos de protección suplementarios. Ofrecemos muchas configuraciones, gamas de voltaje y gamas de corriente para cumplir con sus requisitos.

Disyuntores miniatura
Disyuntores miniatura
Disyuntores miniatura
Nuestros disyuntores miniatura están en conformidad con la protección contra contacto accidental IP20 y RoHS. Estos productos también cumplen con un conjunto de estándares y certificaciones expandido.
Ver todo
Disyuntores de caja moldeada
Disyuntores de caja moldeada
Disyuntores de caja moldeada
Nuestros disyuntores de caja moldeada tienen varios tamaños de estructura para ajustarse a las capacidades de corriente nominal y las capacidades de corte requeridas.
Ver todo
Protectores de circuitos de motores
Protectores de circuitos de motores
Protectores de circuitos de motores
Los protectores de circuito de motor brindan protección contra cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones.
Ver todo
Disyuntores de protección de motores
Disyuntores de protección de motores
Disyuntores de protección de motores
Nuestros disyuntores de protección de motores brindan protección contra sobrecarga y cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones.
Ver todo
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Disyuntores Chevron RightChevron Right