Loading

Sensores ultrasónicos

Dispositivos de detección de presencia
  • Sensores fotoeléctricos
  • Sensores de proximidad inductivos
  • Sensores ultrasónicos
  • Sensores de proximidad capacitivos
  • Detección 3D reconfigurable Swift-E

Los sensores ultrasónicos son dispositivos autónomos de estado sólido diseñados para la detección sin contacto de objetos sólidos y líquidos. Para muchas aplicaciones, tales como el monitoreo del nivel de agua en un tanque, la tecnología ultrasónica permite que un dispositivo haga el trabajo que de otro modo requeriría varios sensores. Los sensores están disponibles en varios rangos y estilos de detección y tienen una salida analógica o discreta según el modelo.

Main Image

Sensores ultrasónicos estilo proximidad

Los sensores ultrasónicos estilo proximidad Boletín 873C pueden detectar objetivos sólidos y líquidos desde una distancia máxima de 3.3 pies (1 m). Ofrecemos dos versiones de este sensor: una unidad de supresión del plano de fondo con salida de voltaje analógica o un modo difuso estándar con una salida digital.

Detalles del producto

Main Image

Sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta

Los sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta Bulletin 873P con capacidad IO-Link son ideales para aplicaciones que pueden ser un desafío para otras tecnologías de detección, como en el caso de la detección de objetos transparentes, brillantes o que no emiten reflejo. Estos sensores ofrecen un amplio rango de voltajes de funcionamiento y una configuración de botón pulsador.

Detalles del producto

Main Image

Sensores ultrasónicos de uso general

Los sensores ultrasónicos de uso general Boletín 873M están diseñados para detectar objetivos sólidos o líquidos al usar ondas de sonido. Estos compactos sensores proporcionan una mejor flexibilidad para las áreas con espacio limitado y son excelentes para el empaque estándar y las aplicaciones de ensamblaje. Son ideales para detectar objetivos que representan un desafío en el momento de detectarlos con sensores fotoeléctricos, incluso objetos trasparentes, brillantes o no reflectantes.

Detalles del producto

Main Image

Sensores ultrasónicos de objetos transparentes

Los sensores ultrasónicos de objetos transparentes RightSound Boletín 873E son sensores de modo opuesto que constan de un emisor y un receptor. El receptor se basa en un microprocesador y proporciona estabilidad de temperatura e inmunidad de ruido avanzadas. El control de volumen del emisor ajusta el volumen según la distancia de detección y otras variables de su aplicación.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de detección de presencia Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores ultrasónicos Chevron RightChevron Right