El MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC con tecnología ArcShield
Nuestros centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® 2500 IEC están diseñados para cumplir con los requisitos de las aplicaciones globales. Al combinar una dimensión más compacta y una prueba de tipo integral, los MCC CENTERLINE 2500 ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestros MCC también ayudan a atender la demanda global por soluciones de control de motores eficientes en cuanto al costo, al uso de la energía y del espacio, y listas de fábrica.