Las E/S Allen‑Bradley están disponibles en distintos tamaños y densidades de puntos, lo que proporciona la flexibilidad que necesita para satisfacer sus requisitos específicos.
Elija E/S basadas en chasis integradas al controlador Allen‑Bradley o E/S distribuidas alrededor de la aplicación o montadas en una máquina. Para aplicaciones distribuidas, ofrecemos opciones en gabinete (IP20) y On-Machine (IP67/69K) endurecidas en diseños modulares y en bloques. Varias familias de E/S incluyen la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ e integran la capacidad de resolución de lógica de bajo costo en sus E/S. En cuanto a soluciones de seguridad, nuestros productos Guard I/O™ cuentan con certificación TÜV hasta SIL 3, Cat. 4, PLe. El soporte de comunicación incluye DeviceNet®, ControlNet® y EtherNet/IP™, además de otras redes industriales.